Tilkoblingsteknikk for kompakte utstyrsfronter

Flere tilkoblinger på minimal plass

Flere tilkoblinger på minimal plass

Våre kompakte pluggforbindere gir høy pakningstetthet for ubegrenset utforming av utstyrsfrontene.

Phoenix Contact tilbyr pluggforbindere og printmoduler for optimal integrering i utstyrsfronter og hus. De plassbesparende låsemulighetene kombinert med de kompakte basishusene åpner for nye design- og utviklingsmuligheter.

Dine fordeler

  • Spar plass – med reduserte byggstørrelser
  • Servicevennlig – i form av lett tilgjengelige utstøterhendler i Lock & Release-systemet
  • Tidsoptimalisert tilkobling og frigjøring – grunnet Push-in-tilkobling
  • Ekstra sikkerhet også ved sterke vibrasjoner – grunnet nyskapende låsesystemer

Lock & Release – pålitelig og plassbesparende

Lock & Release – pålitelig og plassbesparende  

DFMC-plugg og DMC-hus med Lock & Release

Lock & Release-hendelsystemet låser automatisk ved plugging og har en praktisk utstøterfunksjon av pluggforbinderen. De kompakte reflow-loddegnede stiftlistene lar seg helt enkelt integrere i SMT-prosessen.

  • Bygghøyde kun 13,25 mm
  • Push-in-tilkobling for entrådede og flertrådede ledere
  • Ledertverrsnitt opptil 1,5 mm²
  • Delingsmål på 3,5 mm

Ledertilkobling på forsiden – til smale utstyrsfronter

Optimal utnyttelse av plassen – med rekkeplasserbare klemmer  

Rekkeplasserbar SPT-printmodul

Størst mulig klemrom ved minimale utvendige mål – de rekkeplasserbare klemmene i SPT-serien.

  • Rask og praktisk ledertilkobling i Push-in-tilkobling
  • Stor merke- og trykkflate
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • Tilkobling og frigjøring av lederen fra en og samme betjeningsretning

Flerledertilkobling – helt enkelt og kompakt

To ledere, ett potensial – helt enkelt og kompakt  

Ledertilkobling på forsiden fra to ledere til ett potensial – med TVFKC-pluggen

Med TWIN-pluggforbinderen kobler du to ledere helt enkelt pr. klempunkt – og det meget kompakt.

  • Rask tilkobling grunnet verktøyløs Push-in-teknikk
  • Enkel, praktisk videreføring av to ledere pr. kontakt
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00