Sluttmontering

Sluttmontering

Fra forening til ferdig bil

Med løsninger fra Phoenix Contact sørger du for nøyaktige prosesser ved foreningen av karosseri og drivlinje.

Under sluttmonteringen føres karosseri og drivlinje sammen i den såkalte foreningen. Menneske og maskin monterer i tillegg seter, kupé, hjul og skiver. Deretter sendes ferdigtestede biler ut til salg.

Automatiseringsløsningene fra Phoenix Contact bidrar til riktig ergonomi og betjening ved manuelle monteringer. De sørger for nøyaktige logistikk- og monteringsprosesser med rask, pålitelig informasjonsflyt.

Dine fordeler

  • Enkelt vedlikehold og oppbevaring av reservedeler grunnet bruk av standardprodukter
  • Kvalitet grunnet visuell støtte av monteringsprosessene
  • Kostnadsgunstig forhåndsbearbeiding av data i kontrollerne som regulerer prosessene

Justering av arbeidshøyde

Koblingsutstyrkombinasjon for justering av arbeidshøyde  

Komplett løsning for justering av arbeidshøyde

Justeringen av arbeidshøyde bidrar til en ergonomisk og kvalitativ optimal montering av komponentene i kjøretøyet.

Våre konsepter er bygget opp med standardkomponenter og strekker seg helt til komplette koblingsbokser. Denne komplette løsningen behandler stasjonsdataene, stiller inn arbeidshøyden og er utstyrt med en omfattende diagnostikk. Det gjør den enkel å vedlikeholde og håndtere.

Brukerstyring

Brukerstyring via panel-PC Designline  

Panel-PC i serien Designline

For å imøtekomme enhver mulig bestillingsvariant av et kjøretøy er indikatorer og systemer fra Phoenix Contact til hjelp når komponenter skal monteres manuelt, for eksempel radioer.

Med panel-PC-er i serien Designline fra Phoenix Contact får du avansert teknikk i et tiltalende, kompakt hus som er komplett IP65-beskyttet.

SQL-datakobling for kvalitetsdata

SQL-datakobling   

Behandling og arkivering av prosessdata i en SQL-database

Ved transport av større datamengder er pålitelighet og hurtighet viktige faktorer.

Ved behandling og arkivering i en SQL-database klargjør kontrolleren på stedet dataene som overvåker prosessene også uten kompleks Middleware. I den forbindelse formidles driftsdata direkte fra kontrolleren og til en overlagret database.

Styring og kommunikasjon

I tillegg til selve styrefunksjonen behersker våre småkontrollere kommunikasjonen via mange IT-protokoller. I forbindelse med visualisering benyttes som eksempel den interne nettserveren. Filer kan skrives og leses via FTP. Tilknytning til en SQL-database er mulig med kun minimalt programmeringsarbeid.

Topologi: Styring og kommunikasjon ved sluttmontering

Kommunikasjons- og styrekonsept for sluttmonteringen

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk