Prosjekteringsassistent til I/O-stasjoner - Project+

Start umiddelbart

Start umiddelbart

Uten innarbeiding: Planlegg oppbyggingen av din optimale I/O-stasjon. Vi har programvaren og egnede produkter til deg.

Vil du gjerne sette opp en I/O-stasjon for å implementere sensorene og aktuatorene i automatiseringsoppgaven? Project+ finner automatisk optimalt utstyrsutvalg, setter sammen komponentene i henhold til tekniske prosjekteringsregler og supplerer alle nødvendige infrastrukturkomponenter og tilbehør.

Automatisert oppbygging av en I/O-stasjon

Du lager bare de I/O-stasjonene som kreves for applikasjonen, og det helt uten innarbeiding – Project+ fra Phoenix Contact har adskillige fordeler.

  • Du kan sette opp I/O-stasjoner individuelt og teknisk korrekt, og helt i samsvar med automatiseringsoppgaven.
  • Visualisering: Project+ lager konstruksjonsplanen grafisk helt umiddelbart.
  • Planlegging av kostnader med strukturerte artikkelstykklister: Handelsmessig artikkelrelatert og i maskin- eller anleggsvisning.
  • Prosjekteringer som er utarbeidet kan videreføres via omfattende eksportfunksjoner, for eksempel til CLIP PROJECT, PC WORX, Excel, Word.
  • Project+ finnes på syv språk. For hvert av disse språkene finnes det en egen installeringsfil.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00