Tjenesteytelser

Tjenesteytelser Power Supplies

Vi gir deg råd og veiledning

Finn riktig produkt eller løsninger for applikasjonen din.

Det være seg strømforsyninger til automatikkskapet eller systemer for avbruddsfrie strømforsyninger – vi guider deg til riktig løsning.

Veiledning og kundetilpassede strømforsyninger

Kundetilpassede strømforsyninger  

Kundetilpassede strømforsyninger

Vi tilbyr omfattende teknologisk kompetanse fra en og samme produsent. I tillegg til standard produktsortiment leverer vi skreddersydde strømforsyninger for industristyringer, bankautomater, medisinteknikk, telekommunikasjon og mye annet.

Dra nytte av våre mange års erfaring med utvikling av kundetilpassede komponenter: Vi følger deg med vår kompetente prosjekthåndtering, fra utviklingens spede begynnelse og helt til serieproduksjon.

Seriestørrelse 1 – din tilpassede strømforsyning QUINT POWER

Produksjon av tilpasningsbare strømforsyninger  

Din tilpassede strømforsyning fra seriestørrelse 1

Med QUINT POWER tilbyr Phoenix Contact nå verdens første strømforsyning som kan tilpasses individuelt og som også kan leveres ferdig innstilt fra fabrikken.

Konfigurer din tilpassede strømforsyning: Tilpass signalterskler og karakteristikker helt etter anleggets behov, og bestill din QUINT POWER fra seriestørrelse 1.

Konfigurator for tilpasningsbare QUINT POWER-strømforsyninger

QUINT POWER-strømforsyninger  

QUINT POWER strømforsyninger

Takket være individuell parametrisering tilpasser du strømforsyningen optimalt etter bruksområdet.

Konfigurator for strømforsyninger og DC/DC-omformere

Strømforsyninger og DC/DC-omformere  

Strømforsyninger og DC/DC-omformere

Finn riktig strømforsyning for ditt behov i automatikkskapet.

Konfigurator for avbruddsfrie strømforsyninger

Avbruddsfrie strømforsyninger  

Avbruddsfrie strømforsyninger

Finn riktig system for din avbruddsfrie strømforsyning i automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk