Tilbake til oversikten

Unmanaged Switches 1800 og 1900

To Unmanaged Switches i 19“

​Unmanaged Switches ​i seriene 1800 og 1900 har høy porttetthet som muliggjør tilknytning av opptil 24 nettverksenheter. Med sin flate 19“-byggform er enhetene optimale for bruk i datasentra og i kontrollrom.

Enkel LED-diagnostikk

Diagnostikk-LED-er i 19“-svitsj  

LED-er i svitsjen åpner for enkel diagnostikk av forbindelsen

​Unmanaged Switches ​i seriene 1800 og 1900 har for hver av de 24 portene to LED-er for diagnostikk av portaktiviteten. I tillegg til overføringshastigheten til enhver tid, vises også en aktiv datastrøm på porten. Brukeren gjenkjenner dermed umiddelbart om en forbindelse er brutt, for eksempel på grunn av en ​defekt kabel.

Spenningsforsyning tilpasset monteringsstedet

19“   

Unmanaged Switches 1800 og 1900 mates med vekselstrøm, som passer til bruk i 19"-skap

​​Unmanaged Switches​ i serien 1800 og 1900 mates med vekselstrøm via strømkabelen som følger med. Det skiller dem fra monteringsskinnesvitsjene. De er derfor helt ideelle ved montering i serverskap med 19"-innskyvningsmoduler. En ekstra strømforsyning for forsyning av 24/48 ​V DC​ er ikke nødvendig.

Oversikt over FL SWITCH 1800 og 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Overføringshastighet10/100 mbps10/100/1000 mbps
Spenningsforsyning100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Temperaturområde0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
BeskyttelsesgradIP20IP20
Spesielle forhold

19"-byggform

QoS

19"-byggform

QoS
GodkjennelserCE, UL, KCCE, UL

Her kommer du til produktlisten med Unmanaged Switches 1800 og 1900.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk