UV-LED-trykksystem

UV-LED-trykksystem

Ytelsessterk i industrielle omgivelser

Den nye generasjonen BLUEMARK ID er All-in-one-løsningen for industriell merking.

Tilbake til Trykk- og merkesystemer

Kategorier

Søk i UV-LED-trykksystem

Vis alle produktene i denne kategorien

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR utformer merking av høy kvalitet, med høy hastighet og enklere enn noen gang tidligere. Det lett forståelige programmet hjelper deg gjennom hele prosessen, automatiserer vedlikeholdet og hjelper deg slik at du unngår feilmerking. Den miljøvennlige UV-LED-teknologien gr deg sylskarpe resultater i både svart-hvitt og i farge (BLUEMARK ID COLOR). I tillegg til UniCard-porteføljen behandler BLUEMARK ID også alt material i UniSheet-format i kunststoff og aluminium.

Dine fordeler

  • Mange forskjellige bruksmuligheter grunnet fargetrykk som alternativ og over 1350 tilgjengelige merkematerialer
  • Lett forståelig betjening grunnet integrert merkeprogram
  • Fleksibel montering av utstyr via inntrekk i front og stabelmagasin
  • Tidsbesparelse grunnet høy skrivehastighet

Industrielt fargetrykk helt enkelt

Industrielt fargetrykk helt enkelt     

Industrielt fargetrykk helt enkelt

I tillegg til monokromt trykk merker BLUEMARK ID COLOR også med CYMK flerfargetrykk. De individuelle merkingene av høy kvalitet er klare til bruk umiddelbart takket være innovativ trykkmetode.

Brukervennlig betjening

Brukervennlig betjening   

Brukervennlig betjening

Det integrerte merkeprogrammet støtter hele prosessen. Ettersom data legges inn direkte, og takket være videoer som bidrar til å forhindre feil samt en intuitiv menystyring, forløper håndteringen meget enkelt og brukervennlig.

Unikt materialutvalg

Unikt materialutvalg  

Unikt materialutvalg

Med over 1350 produkter tar BLUEMARK ID-skriverne seg av den største porteføljen på markedet. Enhetene merker material i kunststoff og aluminium.

Optimal hastighet

Optimal hastighet  

Optimal hastighet

Stablefunksjonen gjør det mulig å behandle flere enn 14 000 merker i fargetrykk og 21 000 merker i monokromtrykk. Merkefluidet herder umiddbelart. Det gjør at materialene kan brukes direkte.

I teknologisk toppform

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR: Høyhastighetsskriver med stort materialspekter.  

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR: Høyhastighetsskriver med stort materialspekter.

UV-LED-systemets spesielle metode kan sammenlignes med blekktrykk, men har likevel spesielle egenskaper som gir betydelige fordeler.

Spesialfluid

BLUEMARK ID-enhetene fungerer med en spesiell fluidtype som består av et flytende kunststoff som inneholder fargepartikler. Fluidet herdes med UV-lys. Derfor er resultatet umiddelbart tørke- og ripefast.

Utslippsfri

Trykking med BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR forårsaker ingen utslipp. Helt i motsetning til blekkmetoden, der blekkets flyktige substanser fordunster etter trykkingen, er UV-LED-teknologien adskillig mer miljøvennlig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Gode grunner for å velge BLUEMARK ID COLOR

Bli kjent med BLUEMARK ID COLOR!

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk