Avisolerings- og krympeautomater

Avisolerings- og krympeautomat

To funksjoner – én komponent

Automatisk avisolering og krymping i én og samme arbeidsprosedyre. Opprustning til andre tverrsnitt går raskt og enkelt.

Tilbake til Automater

Kategorier

Søk i Avisolerings- og krympeautomater

Vis alle produktene i denne kategorien

Mobilt eller stasjonært – avisolerings- og krympeautomatene fra Phoenix Contact er meget raske uansett. På kun ett sekund får du en leder som er feilfritt prefabrikkert.

Dine fordeler

  • Rask endring av tverrsnitt grunnet modulær konstruksjon
  • Minimal syklustid fordi delprosesser er tilpasset hverandre
  • Enkel oppstart via plug-and-play

Kompakt og bærbar – for båndmateriell

Avisolerings- og krympeautomat CF 3000  

Avisolerings- og krympeautomat CF 3000

For mobil bruk benyttes den kompakte avisolerings- og krympeautomaten CF 3000. Med denne komponenten behandler du endehylser som båndmateriell både raskt og sikkert.

I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse.

Det tar bare ett minutt å justere automaten til forskjellige tverrsnitt.

  • For isolerte endehylser på tverrsnittsområdet 0,25 til 2,5 mm2
  • Det tar bare ett minutt å justere automaten til forskjellige tverrsnitt
  • Den har en kompakt og lett byggform som gjør at den kan tas i bruk også på forskjellige arbeidsplasser

Robust og stasjonær – for bulkmateriell

Avisolerings- og krympeautomat CF 1000  

Avisolerings- og krympeautomat CF 1000

For behandling av større mengder benyttes den stabile og robuste avisolerings- og krympeautomaten CF 1000.

I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse. Med denne automaten behandler du opptil 1200 ledere pr. time.

  • For isolerte endehylser på tverrsnittsområdet opptil 10 mm2
  • Modulær konstruksjon som tillater omstillinger til forskjellige tverrsnitt
  • Integrert måler for oversikt over mengde

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00