Tilpasnings- og moderniseringskomponenter

Tilpasnings- og moderniseringskomponenter

Rask PLS-migrering

Med tilpasningsadaptere fra Phoenix Contact oppgraderer du gamle styresystemer til dagens teknologiske status.

Tilbake til Systemkabling til styringer

Kategorier

Søk i Tilpasnings- og moderniseringskomponenter

Vis alle produktene i denne kategorien

Spesielt ved styresystemer er maskinvarens levetid og tilgjengelighet begrenset. Hvis anskaffelsen av reservedeler er vanskelig og dyrt, eller hvis det kreves et system med større yteevne, er en tilpasning og modernisering av anlegget absolutt verdt en vurdering.

Dine fordeler

  • Høyere tilgjengelighet grunnet minimale svikttider under migreringsprosessen
  • Feilfri tilkobling fordi eksisterende feltkabling opprettholdes
  • Pluggbare komponenter reduserer installeringsarbeidet
  • Reduserte vedlikeholdskostnader grunnet teknologisk videreutvikling av anlegget

Oversikt over tilpasningsadaptere

Adapterplugg, omsettingsadapter og idriftsettelsesadapter  

Forskjellige tilpasningsadaptere for PLS-migrering

1) Adapterplugg for omstilling av SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-400

S5-pluggen plugges direkte på I/O-kortet ved hjelp av adapterpluggen. På plassen til S5 monteres en ny S7-400. Eksisterende feltkabling beholdes.

2) Omsettingsadapter fra SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-300

Omsettingsadapter kobler frontadapterene til I/O-komponentgrupper ved S7-300. Ved hjelp av adapterne kan signalene til S5-frontadapteren omsettes på en 50-polet list. Videreføringen av signaler foregår via systemkabel og frontadapter på I/O-komponentgruppen.

3) Idriftsettelsesadapter for forlengelse av eksisterende SIMATIC® S5-feltkabling

Ved hjelp av den universelle idriftsettelsesadapteren forlenges samtlige signaler i den eksisterende S5-kablingen. Den åpne kabelenden kan kobles til forskjellige kontrollere som S7-400 eller S7-300. Det åpner for kommunikasjon for testformål mellom den eksisterende feltkablingen til S5 og den nye styringen. Fordi den nye styreenheten er midlertidig plassert foran automatikkskapet, kan anlegget settes til opprinnelig tilstand ved behov. Når anlegget fungerer feilfritt med den nye kontrolleren, kan S5 skiftes ut.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk