Motstandsavhengige målere

Motstandsavhengige målere

Skreddersydd overspenningsbeskyttelse

TERMITRAB complete har alltid passende overspenningsbeskyttelse

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Søk i Motstandsavhengige målere

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved motstandsavhengige målere kan overspenningsbeskyttelsesutstyrets innvendige motstand påvirke måleresultatet på en uønsket måte. Av denne grunn finnes det for slike brukstilfeller beskyttelseskoblinger med ekstremt lav egenimpedans.

Dine fordeler

  • Plassbesparende installering med meget smalt beskyttelsesutstyr
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonene
  • Enkel testing grunnet pluggbar utførelse av overspenningsbeskyttelsesutstyr
  • Global bruk på potensielt eksplosive områder grunnet godkjennelsene ATEX og IECEx

Motstandsavhengige målere

TERMITRAB complete for PT100-anvendelser  

TERMITRAB complete for PT100-anvendelser

Hvis en målestørrelse fastsettes direkte via motstandsverdien i en elektrisk komponent, spiller de ekstra impedansene inne i målesløyfen en spesiell rolle. Dette gjelder for eksempel temperaturmålere med platinamotstander (PT100, PT1000) og også strekklapper i totrådersteknikk.  Vanligvis har overspenningsbeskyttelsesprodukter for måling, styring og regulering impedanser i langsgående jordledere.  Hvis impedansene føres inn i kretsen uten ny kalibrering, forvrenges måleresultatet som følge av total impedansendring. Koblingsvarianter uten ekstra langsmotstand forenkler installeringen mot overspenningsbeskyttelse ved den type anvendelser.

Optimal beskyttelse til ømfintlige målere

Overspenningsbeskyttelse til anvendelser med fire ledere i push-in- og skrutilkobling  

TERMITRAB complete for anvendelser med fire ledere

Desto mer nøyaktig måleverdiene skal være for eksempel for temperatur- eller vektmålere, desto flere ledere brukes ved disse målerne. Ved 2- eller 3-ledermålere kan det oppstå unøyaktigheter som følge av ledningslengdene. Ved 4-ledermålere unngås disse feilene gjennom måleoppbyggingen.

Med TERMITRAB complete beskytter du alle fire ledere mot overspenning med kun ett beskyttelsesutstyr, og det på kun 6 mm byggbredde. Beskyttelsesutstyret består av plugg og basiselement. Ved vedlikehold skifter du ut pluggen helt enkelt under drift, uten at målesignalet og kablingsarbeidet påvirkes. Alt etter behov kan du bruke den raske push-in-tilkoblingsteknikken eller den klassiske skrutilkoblingen. Takket være optisk overvåking kan du integrere opptil 40 beskyttelsesenheter i fjernmeldingen, uten ytterligere arbeid.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk