Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Alt etter ønske og muligheter på stedet kan en fjernvedlikeholdsforbindelse opprettes via en kabelført internettilkobling eller ved hjelp av en WLAN- eller mobilradioruter. Den kabelførte løsningen er enkel og rimelig å implementere i praksis, mens en trådløs løsning har fleksibilitet – også på steder uten internettilkobling.
I forbindelse med dataoverføringen kan det enten brukes en egen VPN-server som vert, eller nøkkelklare løsninger som mGuard Secure Cloud. Begge varianter har ulike fordeler.

Fjernvedlikehold via skyen

mGuard Secure Cloud er en nøkkelferdig, komplett fjernvedlikeholdsløsning som kobler servicepersonell og maskiner eller anlegg sikkert, pålitelig og uten IT-kunnskap til hverandre via Internett. Det reduserer dyre og tidkrevende tiltak på stedet i stor grad. Ansvarlige bedrifter og maskin- og anleggsforetak får slik et rimelig alternativ for implementering av smarte og varige servicekonsepter.

Funksjonelle komponenter i mGuard Secure Cloud

Oversikt: Komponenter i mGuard Secure Cloud

Kort oversikt: Servicepersonellet benytter en godkjent VPN-Client, f.eks. mGuard Secure VPN-Client-programmet eller en iPad, og kobler arbeidsplassen til mGuard Secure Cloud. Maskinene er utstyrt med industriegnede fjernvedlikeholdsrutere eller en PLCnext Control, og etablerer ved behov VPN-forbindelsen til Secure Cloud. Oppbyggingen av VPN-forbindelsene kan kontrolleres lokalt via maskinvare (nøkkelbryter) eller via programvare fra anleggsoperatøren.

Cloud Clients er egnet for fjernvedlikehold av enkeltvise, kompakte maskiner med små IP-nettverk. Ved nettorganiserte maskiner sikrer mGuard-produktene maskinnettverket ditt med en sterk og fleksibel brannmur som er enkel å betjene.

Fjernvedlikehold via egen VPN-infrastruktur

Ønsker du å definere tilgangsrettighetene fritt, og selv beholde kontrollen over VPN-forbindelsene? Da er det å drifte en egen On-Premise-VPN-infrastruktur en velegnet mulighet. Det være seg data, maskinvare- eller programvareplattformer: Med en egen VPN-infrastruktur tilhører alt sammen deg. Du bestemmer selv over konfigurasjonen, oppgraderinger og systemendringer. Du trenger heller ikke å stole på internettilkobling eller ytre påvirkninger for tilgang til maskinene og anleggene dine. Helt uunnværlige er her medarbeidere med IT-kunnskap som tar seg av On-Premise-infrastrukturen. Oppsett, drift, pleie, Back-up og støtte må man selv ta seg av.

Fjernvedlikehold via egen VPN-infrastruktur

Oversikt: Fjernvedlikehold via egen VPN-infrastruktur

Kort oversikt: Alle FL mGuards og TC rutere fra Phoenix Contact kan kobles til og driftes på en slik VPN-infrastruktur. Som sentral VPN-komponent anbefales FL mGuard centerport i 19"-byggform. Det gir perfekt kompatibilitet og høye sikkerhetsstandarder.