Redundansmoduler

Redundansmoduler

Dekoble, overvåke, regulere

Redundansmoduler øker anleggenes driftssikkerhet – individuelt tilpasset ditt bruksområde.

Tilbake til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

  • Aktive redundansmoduler
    Aktive redundansmoduler

    Oring-moduler med ACB Technology sikrer strømforsyninger på en optimal måte – for optimal anleggstilgjengelighet.

  • Diodemoduler
    Diodemoduler

    Diodemoduler dekobler strømforsyninger som benyttes parallelt. Kortslutninger vil ikke lenger kunne påvirke lasten.

Søk i Redundansmoduler

Vis alle produktene i denne kategorien

I applikasjoner med meget strenge krav til driftssikkerhet trengs det redundante strømforsyningsløsninger. De forhindrer at svikt i en strømforsyning fører til anleggsstillstand.

Et redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. Dekoblingen med en aktiv redundansmodul eller en enkel diode sørger for høy grad av tilgjengelighet og produktivitet for anlegget.

Dine fordeler

  • Passende funksjoner og byggform, tilpasset strømforsyninger fra Phoenix Contact
  • Konsekvent redundans helt frem til forbrukeren grunnet to pluss-utgangsklemmer pr. modul
  • Dobbelt så lang levetid – Oring-moduler med ACB Technology sørger for symmetrisk utnyttelse
  • Spar 70 % energi: Dekoble Oring-moduler med MOSFET i stedet for med dioder

Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING – dekoble og overvåke

Dekoble og overvåke med QUINT S-ORING  

Dekoble og overvåke med QUINT S-ORING

QUINT S-ORING er en aktiv, enkanals redundansmodul for adskilt oppbygging av et redundant system. I kombinasjon med de nye strømforsyningene QUINT POWER får du dermed et komplett overvåket system.

Aktiv redundansmodul QUINT ORING – dekoble, overvåke og regulere

Dekoble, overvåke og regulere med aktiv redundansmodul  

Dekoble, overvåke og regulere med QUINT ORING

De aktive redundansmodulene QUINT ORING overvåker hele den redundante løsningen, det vil si strømforsyningsspenningen, kablingen, dekoblingen og laststrømmen. Dermed oppdages kritiske driftstilstander på et tidlig tidspunkt, og redundansen kan gjenopprettes.

Dekobling med diode

Dekobling med diode  

Dekobling med QUINT, TRIO, UNO eller STEP diode

Hvis strømforsyningene dekobles, har kortslutninger på utgangen til en av strømforsyningene eller i strømforsyningens tilførselsledning ikke lenger noen påvirkning på lasten.


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Service

Nedlastinger


Praksisvideo QUINT ORING

Få all informasjon du trenger om modulene QUINT ORING.