RFID-system for komponent- og anleggsmerking

RFID-system for komponent- og anleggsmerking

Fleksibel administrering av informasjon

Lagre og lese av informasjon på merkemateriell med integrert RFID-transponder.

Tilbake til Trykk og merking

Kategorier

Søk i RFID-system for anleggs- og komponentmerking

Vis alle produktene i denne kategorien

Merk merkeskiltene med integrert RFID-teknologi ved hjelp av BLUEMARK ID eller BLUEMARK ID COLOR. Via skrive- og leseutstyr kan du skrive og lese av informasjon på RFID-transponderen kontaktløst.

Dine fordeler

  • Stort merkesortiment med integrert RFID-transponder
  • Kontaktfri skriving og avlesing av merkemateriell via RFID-transponder
  • Valg mellom kort og lang overføringsrekkevidde grunnet høyfrekvens- eller ultrahøyfrekvensteknologi

Radiofrekvensidentifikasjon

Logo radiofrekvensidentifikasjon, RFID  

Radiofrekvensidentifikasjon, RFID

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) brukes til berøringsfri identifikasjon, datautveksling og lokalisering av transpondere/tags uten visuell kontakt. Ved hjelp av en RFID-handheld som fungerer som sende- og mottaksenhet sendes data til en transponder/tag via elektromagnetiske bølger (UHF) eller et magnetisk felt (HF).

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00