Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE)-svitsjer i serien 1000 åpner for forsyning av opptil åtte sluttenheter med energi og data via samme Ethernet-kabel. Takket være det utvidede temperaturområdet fra -40 °C til +75 °C kan samtlige svitsjer i serien også benyttes i røffe omgivelser. Ved spesielt strenge krav til enhetenes robusthet finnes det også en variant i beskyttelsesgrad IP67 med M12-tilkoblinger. Denne Unmanaged svitsj er også egnet for bruk direkte i felten.
Unmanaged svitsjer i serien 1000 er egnet for anvendelser med høy datagjennomstrømning, som for eksempel PoE-kameraer
PoE-svitsjer i serien 1000 imøtekommer standard IEEE 802.3 at (PoE+) og er dermed i stand til å stille opptil 30 watt ved 48 V DC til rådighet for Powered Device (PD). En overføringslengde på opptil 100 meter gjør det også mulig å forsyne PD-er som ligger langt unna.
Hvis anvendelsen utover dette krever høy datagjennomstrømning, for eksempel via høyoppløselige kameraer, har PoE-porteføljen til FL SWITCH 1000 også Gigabit-varianter. Enhetene støtter videre også Jumbo Frames, som i tillegg øker effektiviteten i nettverk med store datamengder.
Utvalgte Power-over-Ethernet-svitsjer i serien 1000 støtter mekanismer for gjenkjenning av kommunikasjonsavbrudd på enkelte porter eller problemer med strømforsyningen.
Den enkle konfigureringen via DIP gjør at innstillingen kan foretas direkte mens svitsjen monteres, eller også under drift, uten tilgang via en bærbar datamaskin.
Forsyningsspenningen og portene som leder Power-over-Ethernet er ved enkelte utførelser galvanisk adskilt. Det gir optimal beskyttelse mot kortslutning i dataledningene og funksjonsjord på feltsiden.
For å oppnå enkel PoE-forsyning av feltutstyr er FL SWITCH 1708 en optimal løsning. På grunn av den høye beskyttelsesgraden i IP67 er enheten motstandsdyktig mot støv og fuktighet. Derfor kan svitsjen også monteres utenfor et automatikkskap, direkte i felten. Muligheten for veggmontering letter i den sammenheng valget av et egnet monteringssted. Samtlige av enhetens tilkoblinger er i tillegg i M12-utførelse. Dermed er også spenningsforsyningen og PoE-portene beskyttet mot miljøpåvirkninger.
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1000 POE-GT | FL SWITCH 1700 | |
---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10/100 mbps | 10/100/1000 mbps | 10/100/1000 mbps |
Spenningsforsyning | 18 … 57 V DC | 18 … 57 V DC 52 … 57 V DC* | 18 … 32 V DC |
Temperaturområde | -40 °C … +75 °C | -40 °C … +75 °C -10 °C … +60 °C* | -40 °C … +70 °C |
Beskyttelsesgrad | IP30 | IP30 | IP65/IP66/IP67 |
Galvanisk skille | - | ja* | - |
Power-over-Ethernet Power Budget |
30 W pr. port 120 W pr. svitsj |
30 W pr. port 60 W / 120 W* pr. svitsj |
30 W pr. port 200 W pr. svitsj |
Spesielle forhold |
QoS Signalkontakt (Link Montoring) |
QoS Jumbo Frames Signalkontakt (Link Montoring) |
M12-pluggforbinder, X-kodet QoS Jumbo Frames |
Godkjennelser | CE, UL | CE, UL | CE |
* I utvalgte modeller
"$pageName" på