Takket være PoE-splitteren FL PD 1001 kan sluttutstyr uten PoE-grensesnitt som WLAN- eller Bluetooth Access Points, kontrollere og I/O-stasjoner helt enkelt kobles til et PoE-grensesnitt. Splitteren skiller energi og data på stedet. Den åpner slik for enkel og rimelig installering av utstyr som ikke er PoE-egnet, i stasjoner som ligger langt unna.
Takket være metallhus og utvidet temperaturområde er Power-over-Ethernet-splitter FL PD 1001T GT egnet for bruk i røffe omgivelser og stasjoner som ligger langt unna. På grunn av den smale byggformen og port-utgangsretningene oppover og nedover kan den også benyttes i flate koblingsbokser.
PoE-splitteren kan forsyne Ethernet-sluttutstyr som ligger langt unna, for eksempel kontrollere og WLAN Access Points, med strøm og spenning
Fordi Gigabit og Fast Ethernet støttes, benyttes PoE-splitteren for vilkårlige overføringshastigheter. Utover dette støtter Switchen både PoE (IEEE 802.3af) og PoE+ (IEEE 802.3at). På utgangen er 24 V DC og, alt etter forsyning, opptil 25 W effekt tilgjengelig. Det åpner for et stort mangfold med bruksscenarier for de mest forskjellige Ethernet-enheter. Utover dette diagnostiseres utgangsspenning og effekt via LED.
Ettersom PoE-splitteren ikke griper inn i dataoverføringsprosessen, kan den benyttes for samtlige automatiseringsprotokoller.
PoE-splitter PD 1000 | |
---|---|
Overføringshastighet | 10/100/1000 mbps |
Spenningsforsyning | over PoE/PoE+ (48 V DC) |
Temperaturområde | -40 °C … +70 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Godkjennelser | - |
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på