PoE-injektorer

PoE-injektorer Forsyning av spenning og data over én kabel

Med Power-over-Ethernet-injektorer forsyner du utstyret i felten med data og spenning via kun én kabel. Med de alternative tilkoblingsteknologiene IDC, push-in- eller skrutilkobling forenkles installeringen av feltkabelen betraktelig. Det finnes også varianter med to RJ45-tilkoblinger.

Dine fordeler

  • Midspan injektor med forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt i henhold til IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Stort utvalg med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
  • Skjermstrømovervåking for diagnostikk ved skjermstrøm i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet eller potensialforskjeller
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Galvanisk skille av den interne strømforsyningen

Video Oversikt over PoE-injektorer og patchepaneler

Din kompakte løsning for nettverksutstyr som ligger langt unna: serien med Power-over-Ethernet-injektorer. Med opptil 60 watt forsyner du enheter som kameraer med data og strøm via kun én kabel.

PoE-injektor med åpent vippedeksel

Beskyttelse mot kortslutning i form av potensialskille

Effektstandarder og potensialskille

Med det store utvalget forskjellige ytelsesklasser imøtekommes de individuelle kravene dine. PoE-injektorene finnes i standardene IEEE 802.3 af, -at og -bt for opptil 60 watt.

Galvanisk skille av det interne strømforsyningskonseptet: Forsyningsspenningen og porten som leder Power-over-Ethernet er ved enkelte utførelser galvanisk adskilt.

Det gir optimal beskyttelse mot kortslutning i dataledningene på feltsiden.

PoE-injektorer med RJ45-, IDC-, push-in- og skrutilkobling

Alternative tilkoblingsteknikker

Alternative tilkoblingsteknikker

Bedre fleksibilitet og tidsbesparelse ved installeringen: Velg mellom IDC-, push-in-, skru- og RJ45-tilkobling.

Tildekket kabeltilkoblingskammer: Et vippedeksel dekker til tilkoblingsrommet på feltkabelsiden med tilkoblingsklemmer og skjermforbindelse. Dermed er et enhetlig installasjonsbilde sørget for. I tillegg til den rent optiske fordelen beskyttes de ømfintlige tilkoblingstrådene mot ytre påvirkninger.

Verktøyløs tilkobling ved PoE-injektor

Verktøyløs skjermtilkobling

Verktøyløs skjermtilkobling

Kabelskjermen tilkobles utstyret helt enkelt og uten bruk av verktøy - samtidig med strekkavlastning. Legg kabelen i sjakten for formålet, lukk skjermplaten, ferdig! Din fordel: Rask installering grunnet tilkobling uten verktøy og uten komponenter som kan gå tapt.

LED for skjermstrømovervåking ved PoE-injektor

Skjermstrømovervåking via LED

Overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking

PoE-injektorene INJ 2000 finnes med de nye funksjonene overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.

Den integrerte overspenningsbeskyttelsen beskytter utstyret og anvendelsen mot abrupt høye spenninger på dataledningene.

Kabelskjermstrømovervåkingen benyttes som diagnostikk. Ved potensialforskjeller eller annen skjermstrøm som følge av påvirkninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, vises dette via en lysdiode.