Plotter- og graveringssystem

Plottere og graveringssystemer

Våre plottere merker merkemateriell i høy kvalitet for merking med lang levetid. Du trenger bare å skifte ut standard-plotterhodet med graveringsenheten for å forvandle plotteren til et graveringssystem. Merkingen som er opprettet på denne måten, er meget bestandig også ved ekstreme forhold.

Dine fordeler

  • Enkel styring av plotteren med merkeprogram PROJECT complete
  • Rask oppstart grunnet USB- og Centronics-grensesnitt
  • Lett å betjene: Oversiktlig med kun fire taster

Plotter med graveringsenhet

Plotteren med graveringsenhet er merkesystemet for bruk på verksteder.

Ved hjelp av dette systemet graverer du metaller og spesielle tolags kunststofftyper. For å få forskjellige linjetykkelser finnes det graveringsstikler med diameter fra 0,2 til 1,0 mm.
Graverte skilt benyttes f. eks. for merking av kabler som legges i bakken.

De lager merker som har lang levetid selv ved aggressive omgivelser.