Lysstyresystem

Lysstyresystem fra Phoenix Contact

Fleksibel og individuell

Med lysstyresystemet omsetter du belysningskonsepter med effektiv energibruk raskt og enkelt i praksis for industrien.

Tilbake til Belysning og signalisering

Kategorier

  • Produktliste lysfordelingsskap
    Lysfordelingsskap fra Phoenix Contact

    Lysfordelingsskapene fra Phoenix Contact åpner for en fleksibel og enkel styring av den lystekniske innretningen i industrihaller, kontorbygninger og på utendørsområder.

Søk i Lysstyresystem

Vis alle produktene i denne kategorien

For at lys på kontoret og i produksjonen skal sørge for nødvendig sikkerhet, konsentrasjon og en god atmosfære, er en individuell tilpasning og intelligent styring av belysningen absolutt hensiktsmessig. Phoenix Contact tilbyr forskjellige lysfordelingsskap – klare til å installeres og enkle å betjene.

Dine fordeler

  • Økt effektivitet med behovsrettet belysning
  • Fleksibel og rask organisering av belysningen via nettleser
  • Minimalt planleggingsarbeid grunnet monteringsklare, forhåndskablede automatikkskap
  • Rask idriftsettelse grunnet enkel definisjon av funksjonene
  • Fjernparametrisering og -diagnostikk av belysningen

Lysfordelingsskap klare til å installeres

Lysfordelingsskap fra Phoenix Contact  

Installeringsklare lysfordelingsskap

Lysfordelingsskap fra Phoenix Contact er klare til å installeres og kan tilkobles umiddelbart. Alle ønskede funksjoner stilles inn med en nettleser. Systemet kan implementeres i de forskjellige styresystemene samt i energistyresystemene via Ethernet-nettverket.

Lysfordelingsskapene finnes i varianter for industrihaller, kontorbygninger, utendørsområder og nødbelysning. De kan brukes både individuelt og i større antall, uten at prosjekteringsarbeidet blir mer omfattende.

Foreta nettorganisering og innstillinger helt enkelt

Nettorganisert lysstyring  

Sett opp og koble til, helt enkelt

Lysfordelingsskapene kan nettorganiseres helt enkelt, og innstillingen går raskt i form av parameterovertagelse. Slik oppnår du uavhengige lysgruppefunksjoner som lar flere lysfordelerskap aktiveres sammen.

Kun forsyningen til skapet, lampene eller lysbåndene, eventuelt DALI, inngangssignalene til konvensjonelle brytere eller bevegelsessensorer, eventuelle lyssensorer og Ethernet-nettverket trenger å kobles til.

Light Control – fra standard til personlig

Har du spesielle behov med tanke på lysfordelingsskapenes størrelse og type? Ta i bruk komponentene våre, og utvikle ditt eget lysfordelingsskap akkurat slik du vil. I denne sammenheng er både små løsninger med få funksjoner og større strukturer for mer utgangsytelse absolutt mulig.

Sammen med deg utformer vi en personlig løsning, skreddersydd for nettopp ditt bruksområde. Hvis du vil, følger vi deg gjennom samtlige av prosjektets faser – fra veiledning og helt til idriftsettelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00