Isolerende gnistgap

Lynbeskyttelse til pipeline

Lynbeskyttelse til pipeline

Beskytt isolasjonsflensene mot ødeleggelser som følge av overspenning.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Isolerende gnistgap

Vis alle produktene i denne kategorien

Unngå svikt, stillstand eller også lekkasje på pipelines og beskytt de ømfintlige isolasjonsflensene mot overslag. Isolerende gnistgap avleder overspenninger pålitelig og sørger for at alle pipelines fungerer slik de skal.

Dine fordeler

  • Maksimal beskyttelse grunnet optimal lynstrømklasse H
  • Optimal korrosjonssikkerhet gir lang levetid ved ekstreme forhold
  • Optimal beskyttelse, reaksjonsspenning tilpasset isolasjonssett for flens
  • Allsidige bruksområder grunnet verdensomspennende godkjennelser på Ex-området

Lynbeskyttelsespotensialutjevning for pipelines.

Isolasjonsflens med isolerende gnistgap  

Isolasjonsflens med isolerende gnistgap

Lang driftstid er uunnværlig for å oppnå økonomisk drift av pipelines. For å beskytte mot rust benyttes aktive rustbeskyttelsessystemer. Disse forutsetter i regulær drift en isolasjon av metallrørene i forhold til jordpotensialet.

For å beskytte rørenes isolasjon og isolasjonsflenser mot skader som følge av overspenning benyttes isolerende gnistgap. Ved overspenning blir det isolerende gnistgapet lavohmig, og avleder spenningen. Dermed er lynbeskyttelsespotensialutjevning gitt. Takket være optimal lynstrømklasse H (i henhold til IEC 52561-3) avledes også større lynstrøm pålitelig mot jord via definerte veier.

Støtstrømegnede forbindelser

Isolerende gnistgap med monteringstilbehør  

Isolerende gnistgap med monteringsmaterial

Ved lynnedslag flyter meget sterk strøm gjennom materialet. Derfor må også tilbehøret tåle disse belastningene uten unntak.

Samtlige tilbehørsdeler for tilkobling av isolerende gnistgap FLT-ISG… fra Phoenix Contact er derfor konstruert for en tilsvarende avledningskapasitet.

Ved installering av isolerende gnistgap må det benyttes testet tilbehør, slik at farer som følge av gnister kan unngås på potensielt eksplosive områder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon