Tilbake til oversikten

Mer informasjon om WLAN 5110

WLAN 5110 – Den fleksible WLAN-løsningen til automatikkskapet

WLAN 5110 montert i automatikkskap  

WLAN 5110 til automatikkskapet

WLAN 5110 er en ytelsessterk WLAN 802.11n Access Point og Client for oppbygging av WLAN-nettverk over større arealer eller trådløse Ethernet-forbindelser over større avstander. Grunnet det integrerte Cluster-Management kan alle WLAN 5110-Access-Points i et WLAN-nettverk konfigureres og vedlikeholdes sentralt via kun ett Web-Interface, praktisk og på kort tid. Den kompakte designen åpner for bruk ikke bare i automatikkskap, men også i kompakte koblingsbokser i felten.

Ytelsessterk WLAN IEEE 802.11n-modul for økt rekkevidde

Økt rekkevidde  

Økt rekkevidde takket være moderne standarder og MIMO-teknologi

Et kraftig radiosignal og flerantenneteknologien MIMO (Multiple Input, Multiple Output) i standard IEEE 802.11n er helt avgjørende for stabil, rask og pålitelig radiosignalkommunikasjon over større avstander. Det merkes spesielt godt ved vanskelige industrielle forhold. Selv ved bruk av WLAN-klienter med den tidligere 802.11a/b/g-standarden forbedres radiokommunikasjonens stabilitet og rekkevidde betraktelig.

For deg innebærer det færre Access Points pr. flate.

Teknologien Cluster Management for sentral konfigurering

Teknologien Cluster Management  

Rask og enkel konfigurering av nettverk

Cluster-Management-funksjonen, som er integrert i WLAN 5110, åpner for en enkel, sentral konfigurering av samtlige WLAN 5110 Access Points i et WLAN-infrastrukturnettverk, sammen og via kun ett Webinterface. Dermed kan du opprette alle Access Points på få minutter og integrere dem i eksisterende nettverk.

Mode-knappen og SD-minnekortet gjør konfigureringen og vedlikeholdet ekstra brukervennlig. Her kan blant annet konfigurasjonsdata og FW-Image lagres.

Din fordel: Rask og enkel konfigurering av WLAN-nettverk

Kompatibel, sikker og mange flere muligheter

WLAN 5110 er sikker  

Sikker og kompatibel: WLAN 5110

WLAN 5110 støtter de mest aktuelle WLAN-Security-mekanismene samt maskinvarebasert AES-kryptering. Kompatibilitet med alle WLAN-enheter som støtter spesifikasjonene 802.11a,b,g og 802.11, er selvsagt gitt.

Utover dette har WLAN 5110 ekstra funksjoner og egenskaper som kun fungerer i samspill med en annen WLAN 5110 eller WLAN 1100. Det omfatter blant annet "Fully Transparent Bridge"-Mode for Layer 2-transparent nettverkskommunikasjon via WLAN, en optimalisert Multicast-Handling for eksempel for Ethernet/IP, eller ekstra optimalisert og raskere Roaming.

Din fordel: Høy sikkerhet og kompatibilitet, og likevel optimalisert for industriell bruk

Eksterne antennetilkoblinger for fleksibel bruk av antenner

Antenner som passer til våre WLAN-produkter  

Antenner som passer til våre WLAN-produkter

Signalmottak av høy kvalitet er avgjørende for en rask og pålitelig radiosignalkommunikasjon. Bruk av antenner av høy kvalitet som passer til bruksområdet, er en helt vesentlig forutsetning. Vi har egnet antennetilbehør til enhver anvendelse.

  • Rundtvirkende antenner for større radiosignalarealer i alle retninger
  • Retningsantenner for retningsrettet radiosignalfelt over større avstander
  • Leak cable antennas for skinneførte anvendelser, for eksempel elektrohengebaner

Din fordel: Alltid optimalt signalmottak

Kompakt byggform – perfekt også til koblingsbokser i felten

Monteringssett RUGGED BOX  

RUGGED BOX monteringssett for Access Point WLAN 5110

WLAN-Access-Points bør installeres der hvor antenneposisjonen er optimal. Det betyr som regel ikke i nærheten av et automatikkskap. Derfor har WLAN 5110 blitt utformet på en slik måte at den kan monteres i kompakte, feltmonterbare koblingsbokser og skap også selv om Ethernet- og antennekabler er tilkoblet.

Med RUGGED BOX leverer vi forskjellige, robuste koblingsbokssett i beskyttelsesgrad IP66 som er nøyaktig tilpasset FL WLAN 5110. Det være seg med antenner som kan skrus direkte fast, eller en strømforsyning for drift med 220 V. Du får alltid nøyaktig den Access Point du trenger.

Din fordel: Fleksibel installering av WLAN 5110 på optimal posisjon

Power over Ethernet (PoE) gir enkel feltinstallering

WLAN 5110 i koblingsboksen  

Forsyning av WLAN 5110 med data og energi takket være PoE-splitter

Vi tilbyr en Power-over-Ethernet-splitter (PD) for å skille energi og data i henhold til IEEE 802.3af og IEEE 802.3at og som også passer til WLAN 5110. Dermed er enkel og kostnadsgunstig kabling av Ethernet og strømforsyning til en WLAN-Access-Point som er installert langt unna, mulig via kun én Ethernet-kabel. Avhengig av type tilkoblet PoE-forsyning (802.3af/802.3at) stiller PoE-splitteren 10,5 W henholdsvis 21,5 W til rådighet, med 24 V DC, som er vanlig for industrien. Du finner egnede PoE-matemoduler og PoE-Switches i vår nettverksportefølje.

Din fordel: Enkel installering med én kabel

Trådløs kommunikasjon på Ex-området

WLAN 5110 for Ex-området  

Trådløst Ethernet også på potensielt eksplosive områder

Ta i bruk trådløs WLAN-kommunikasjon også i potensielt eksplosive områder. WLAN 5110 er godkjent for bruk i Ex-sone 2. I tillegg tilbyr vi en komplett løsning i GFK-hus med universell spenningsforsyning 100...240 V AC og antennesystem for bruk i ATEX-sone 2 (ATEX Ex II 3G).

Dine fordeler: 

  • Høyeste sikkerhet på potensielt eksplosive områder i sone 2
  • Rask og pålitelig datautveksling mellom feltnivå og styrerom
  • Ytelsessterk kommunikasjon i store haller eller på utendørsområder
  • Økt produktivitet på grunn av stedsuavhengig sanntidstilgang til serviceinformasjon og nettverksressurser
  • Allsidig kommunikasjonsinfrastruktur
  • Kan benyttes parallelt for overføring av data, video og språk

Oversikt over WLAN 5110

Egenskaper

 
WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvensbånd og kanaler (*avhengig av land)

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

Maks. overføringshastighet (brutto)

300 Mbit/s

Max. datagjennomstrømning (netto)

< 90 Mbit/s

Driftsmodi

Access Point, Client, Repeater

Maksimal sendeeffekt

18 dBm

Antall antenner

1 til 2 (ekstern)

Her kommer du til Industrial WLAN-produktene for Ethernet-nettverk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Industrial Wireless LAN

Enkel og pålitelig konfigurering av WLAN-nettverk.