Sterkstrømsrekkeklemmer

Sterkstrømsrekkeklemmer

Effektkabling på en enkel måte

Kable store ledertverrsnitt opptil 185 mm² raskt, enkelt og sikkert

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Sterkstrømsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Sterkstrømsrekkeklemmene PTPOWER med Power-Turn-tilkoblingsteknikken gir deg den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten for kabling av store ledere. Ledere opptil 185 mm² og 1500 V IEC / 1000 V UL kobles til ved at betjeningsspaken helt enkelt svinges.

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling ved hjelp av Power-Turn-teknikk
  • Klemmer som kan sneppes på gir et enkelt spenningsuttak
  • For enkel potensialfordeling kan plugg- eller innleggslasker benyttes
  • Komplette merke- og testmuligheter
  • Monteringsskinne- og direktemonteringsvarianter gir fleksibel montering
  • Premonterte klemmeblokker reduserer monterings- og logistikkostnader
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Power-Turn-tilkoblingsteknikk

Power-Turn-tilkoblingsteknikk  

Power-Turn-tilkoblingsteknikk

Med den patenterte Power-Turn-fjærkrafttilkoblingsteknikken kan store ledere kobles til raskt og enkelt ved hjelp av en standard skrutrekker og en eneste hendelbevegelse.
Opptil tre trykkfjær i fjærstål av høy kvalitet, kombinert med den prismatiske klemlegemebunnen, sørger for en langtidsstabil og vibrasjonssikker ledertilkobling.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER

For kabling av store ledere.