Fiberoptisk omformer med SC-duplekstilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til multimodus optisk fiber, skinnemonterbar, utvidet temperaturområde, redundant strømforsyning.
Medieomformere
Med fiberoptiske medieomformere for Ethernet og feltbuss omformer du kobbergrensesnitt til støysikre optiske fibre, uten omstendelige tiltak ved overspenningsbeskyttelse, skjerming og potensialutjevning.
Fiberoptisk omformer med SC-duplekstilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til singlemodus optisk fiber, skinnemonterbar.
Fiberoptisk omformer med ST (B-FOC)-tilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til multimodus optisk fiber, skinnemonterbar, utvidet temperaturområde, redundant strømforsyning.
Fiberoptisk omformer med SC-duplekstilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til multimodus optisk fiber, skinnemonterbar.
Fiberoptisk omformer med LC-duplekstilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til multimodus optisk fiber, skinnemonterbar.
Fiberoptisk omformer med LC-duplekstilkobling (1310 nm) for 100Base-TX til singlemodus optisk fiber, skinnemonterbar, utvidet temperaturområde, redundant strømforsyning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, T-kobler med to fiberoptiske grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)
Fiberoptisk omformer med SC-Duplex fiberoptisk tilkobling (1300 nm), for omforming av 10/100Base-T(X) til multimodusglassfiber (50/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funksjon. Omfattende Link-diagnostikk. Skinnemonterbar, forsyning 18 ... 30 V DC
FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, T-kobler med to FO-grensesnitt (SC-dupleks), 1300 nm, for glassfiberkabel
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-232-grensesnitt opptil 115,2 kbit/s, sluttutstyr med et fiberoptisk grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)
Nye produkter
Ethernet-medieomformer
Pålitelig kommunikasjon via optisk fiber
Ved hjelp av medieomformerne omformes Ethernet-data transparent til optiske fibre - slik oppnås høy støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder i industrielle Ethernet-applikasjoner. Avhengig av utstyr og kabel dekker de avstander opptil 80 km ved datahastigheter inntil 1 Gbit/s.
Viktigste egenskaper
- Overføringshastighet 10/100/1000 mb/s (avhengig av enhet)
- Forskjellige glassfibertilkoblinger: SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maksimal rekkevidde opptil 80 km
- Hus i metall og kunststoff
- Omfattende godkjenningspakke: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Dine fordeler
- Stor portefølje for alle behov
- Gigabit-kommunikasjon – ideell for bruk med høy datagjennomstrømning
- Kompakt byggeform og fleksibel installering
- Kort latenstid for anvendelser med sanntidsprotokoller
- Redundant strømforsyning
Medieomformere for Ethernet-nettverk
Ethernet-medieomformere for industrielle anvendelser
Ved hjelp av medieomformerne omformes Ethernet-data transparent til optiske fibre - slik oppnås høy støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder i industrielle Ethernet-applikasjoner. Avhengig av utstyr og kabel dekker de avstander opptil 80 km ved datahastigheter inntil 1 Gbit/s.
Serien med Ethernet-medieomformere utmerker seg spesielt grunnet lang levetid og allsidighet. Den store porteføljen består av mange forskjellige enheter for basiskrav, utvidede krav og spesielle krav, for eksempel for bruk i eksplosjonsfarlige områder og i applikasjoner for energiforsyning og -fordeling.
Velg mellom det funksjonsomfanget som passer for applikasjonen din, og forskjellige glassfibergrensesnitt. Det unike monteringstilbehøret gir i tillegg særdeles fleksible installeringsalternativer.
Medieomformere til feltbusser
Medieomformere til PROFIBUS
Medieomformere til PROFIBUS
Med medieomformere i produktserien PSI-MOS omformer du kobberbaserte PROFIBUS-grensesnitt til optiske fibre. Omformingen foregår protokolltransparent for alle datahastigheter opp til 12 mb/s. Det gir deg mange fordeler:
- Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
- Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
- Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
- Bit-retiming for vilkårlig kaskadedybde
- Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
- Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
Medieomformere til CANopen® og DeviceNet™
Medieomformere til CANopen® og DeviceNet™
Med medieomformere nettorganiserer du feltbussystemer CANopen® og DeviceNet™ via optiske fibre, både raskt og støysikkert. Det gir mange fordeler:
- Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
- Potensialfri koblingskontakt for tidlig alarm ved kritiske tilstander i de fiberoptiske strekningene
- Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
- Kombiner de fiberoptiske omformerne med kobber-repeatere for ren kobberforbindelse. Dessuten: Med T-konnektorene kan du bygge opp en modulær HUB.
Serielle medieomformere
Medieomformere til RS-232 som sluttutstyr og som T-kobler
Medieomformere til RS-232-forbindelser
RS-232-grensesnitt er meget ømfintlige mot EMC-påvirkninger og potensialdifferanser. Overføringsavstandene er for korte. Ved hjelp av medieomformere fra Phoenix Contact omformer du dine serielle grensesnitt til optiske fibre. Det gir mange fordeler:
- Lengre overføringsavstander
- Eliminering av EMC-påvirkninger
- Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
- Potensialfri koblingskontakt for tidlig signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
- Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
- Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1