Tilbake til oversikten

Nettbasert visualisering med WebVisit og WebVisit Express

Oppdag fordelene ved grafiske brukergrensesnitt for styringen av automatiseringsanlegg. Med WebVisit, kostnadsgunstig engineeringverktøy fra Phoenix Contact, visualiserer du nettverk, utstyr eller prosesser. Lett å betjene, og helt uten programmeringsarbeid skaper du slik grafiske grensesnitt som gir god oversikt ved arbeid på anlegget og direkte på stedet.

Med WebVisit 6 Express får du en innføring i nettbasert visualisering. Express-versjonen er gratis og gjør det mulig å opprette opptil ti visualiseringssider samt tilknytte opptil 60 prosessvariabler (PPO).

Fra kontroller til nettleser

Anleggsvisualisering med WebVisit  

Anleggsvisualisering med WebVisit

Alle kontrollere fra Phoenix Contact har en integrert nettserver som viderefører styredata. Disse dataene kan du bruke til å utforme visualiseringssider med WebVisit til anlegget ditt.

En stor fordel for deg: WebVisit er et grafisk redigeringsprogram – det betyr at du ikke trenger Java- eller HTML-programmering.

  • WebVisit-visualiseringssidene kan vises i alle standard nettlesere. Installering av ekstra Plug-ins bortfaller, ettersom WebVisit-prosjekter opprettes med utgangspunkt i HTML5.
  • Visning på alle våre webpaneler med integrert runtimeomgivelse er mulig.
  • Med WebVisit betaler du engineering én gang og oppretter vilkårlig antall sider – i motsetning til SCADA-systemer, der kostnader påløper for hver visningsenhet med runtimeomgivelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00