Ledningsstrekksystem

Ledningsstrekksystem

Kabel- og ledningsstrekk til automatikkskapdøren

Med ledningsstrekksystemet legger du kablene helt optimalt til operatørpanelene i automatikkskapdøren.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

Søk i Ledningsstrekksystem

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved hjelp av ledningsstrekksystemets svingarm legger du helt enkelt ledere, kabler og kabeltrær til automatikkskapdøren eller svingbare monteringsrammer. Tidsbesparende fordi dreieleddene, som det er søkt patent på, kan åpnes, og prefabrikkerte kabler kan strekkes gjennom eller føres inn i ettertid, uten at verktøy må benyttes. Med kun ett CGS-strekksystem legges opptil 100 x 1,5mm2 ledere til automatikkskapdøren.

Dine fordeler

  • Prefabrikkerte ledere, kabler og kabeltrær installeres helt enkelt takket være nyskapende dreieledd
  • Rask og enkel etterinstallering grunnet dreieleddsåpninger som betjenes uten bruk av verktøy
  • Ledningsstrekk til automatikkskapdøren i CAD-systemet kan planlegges grunnet definert monteringsrom og svingområde
  • Enkel planlegging og utforming av kabeltrær takket være forhåndsdefinert ledningslengde
  • Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning
  • Mekanisk ledningsbeskyttelse og bunting grunnet beskyttelsesdeksler som settes på, uten bruk av verktøy
  • Kunststoff av høy kvalitet med kunststoff som kan belastes elastisk og mekanisk, sertifisert etter UL94 for brennbarhetsklasse V0

Enkelt strekk av prefabrikkerte datakabler

Optimalt og sikkert ledningsstrekk  

Optimalt og sikkert ledningsstrekk

Energikjeder trenger vanligvis kompatible kabler og ledninger. Standardledninger er ikke konstruert til å tåle den høye belastningen som oppstår ved bevegelsene og bøyeradier.

Kabelstrekksystemer ble konstruert for bruk av standardledninger. Dette oppnås med store bøyeradier og definerte bevegelser. CGS ble utstyrt med 100 x 1,5 mm2 ledninger (H05Z-K) samt datakabler (Ethernet-kabel Cat. 5), og beveget opp og ned 2000 ganger. I den forbindelse ble ingen skader på lederne fastslått.

Pålitelig ledningsstrekk til testplugglistene

Pålitelig lederføring til FAME-testpluggsystemet i automatikkskapdøren  

Pålitelig lederføring til FAME-testpluggsystemet i automatikkskapdøren

Beskyttelses- og kontrollutstyr må være tilgjengelig fra utsiden i forbindelse med kontroll og betjening, og monteres derfor i døren. Innen beskyttelses- og styreteknikk monteres derfor enkelte komponenter samt testplugglister som FAME, i automatikkskapdøren.

Det skaper i tillegg plass i automatikkskapet. Kablingen av disse komponentene går nå enda enklere og mer fleksibelt ved hjelp av ledningsstrekksystemet CGS fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service