Godkjennelse
Grensesnitt
Defektmelding
Nominell spenning UN
Bredde
Nominell strøm IN
Rekkeklemme med tretrinns overspenningsbeskyttelse for en jordpotensialfri Ex-i-signalkrets, separat PE-tilkobling, nominell spenning: 24 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøyde: 54,6 mm. HART-egnet
Beskyttelsesplugg PT med beskyttelseskobling for to totrådede jordpotensialfrie Ex-i-signalkretser. Nominell spenning: 24 V DC, HART-egnet.
Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for to toleders, jordpotensialfrie EEx ia-signalkretser. Montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm
El.nr.: 1658190
Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.
Beskyttelsesplugg PT med beskyttelseskobling for en totrådet jordpotensialfri signalkrets. HART-egnet.
El.nr.: 1658135
Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for en toleders, jordpotensialfri signalkrets. Montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm.
Basiselement for opptak av beskyttelsesstikker med statusindikator for en jordpotensialfri dobbeltleder
Overspenningsbeskyttelsesplugg med integrert statusindikator i modulen og fjernmeldekontakt for en 2-trådet jordpotensialfri signalkrets.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på