Monteringsskinneadapter til montering av et ytterligere installasjonsnivå med en NS 35 monteringsskinne.
Omrustningskomponenter til Retrofit
Omrustningskomponenter for Retrofit hjelper deg ved moderniseringen eller omrustningen av eksisterende styresystemer. Hvis kontrolleren er for gammel eller ikke sterk nok, bør utskiftning vurderes. Takket være våre pluggbare omrustningskomponenter for Retrofit sparer du dyre ombygginger og anleggsstilstand. Tilkoblingen blir helt feilfri fordi eksisterende feltkabling opprettholdes.
VARIOFACE-overgangsmodul for Siemens SIMATIC® S5-95U, med en 50-polet flatkabelpluggforbinder som en S7-kontroller kan kobles til, modulbredde 135 mm
Dine fordeler med våre omrustningskomponenter for Retrofit
- Enkel modernisering eller omrustning av eksisterende styresystemer med pluggbare omrustningskomponenter for Retrofit.
- Høyere tilgjengelighet grunnet minimale svikttider under migreringsprosessen
- Feilfri tilkobling fordi eksisterende feltkabling opprettholdes
- Pluggbare komponenter reduserer installeringsarbeidet
- Reduserte vedlikeholdskostnader grunnet teknologisk videreutvikling av anlegget
Oversikt over omrustningskomponenter for Retrofit
Forskjellige omrustningskomponenter for Retrofit av dine gamle SPS-anlegg
1. Adapterplugg for omstilling av SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-400:
S5-pluggen plugges direkte på I/O-kortet ved hjelp av adapterpluggen. På plassen til S5 monteres en ny S7-400. Eksisterende feltkabling beholdes.
2. Omsettingsadapter fra SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-300:
Omsettingsadaptere kobler frontadapterne til I/O-komponentgrupper ved S7-300. Ved hjelp av adapterne kan du omsette signalene til S5-frontadapteren på en 50-polet list. Videreføringen av signaler foregår via systemkabel og frontadapter på I/O-komponentgruppen.
3. Oppstartadapter for forlengelse av eksisterende SIMATIC® S5-feltkabling:
Ved hjelp av den universelle oppstartadapteren forlenges samtlige signaler i den eksisterende S5-kablingen. Den åpne kabelenden kan kobles til forskjellige kontrollere som S7-400 eller S7-300. Det åpner for kommunikasjon for testformål mellom den eksisterende feltkablingen til S5 og den nye styringen. Fordi den nye styreenheten er midlertidig plassert foran automasjonskapet, kan du ved behov sette anlegget til opprinnelig tilstand. Når anlegget fungerer feilfritt med den nye kontrolleren, kan du skifte ut S5.