TERMITRAB complete er verdens smaleste overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk. Med produktserien får du et komplett system. Den strekker seg fra enkel, entrinnet overspenningsbeskyttelse og helt til flertrinnede, pluggbare varianter med knivskille, signalisering og fjernmeldeopsjon.
Det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret har en bredde på kun 3,5 mm. Det gir en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med installasjoner i byggform 7 mm.
Beskyttelsesutstyret i serien TERMITRAB complete gir en mekanisk signalisering som viser beskyttelsesutstyrets status uten ekstra hjelpeenergi. Fjernmeldemoduler (opsjon) overvåker opptil 40 beskyttelsesenheter optisk. Ved termisk overlast signaliserer fjernmeldemodulene statusen som samlemelding via en potensialfri kontakt, for eksempel til kontrollrommet.