Kabelkutter, vinklet, for kobber og aluminium opptil 12 mm diameter (opptil 35 mm2)
Kutteverktøy
Kutteverktøyet i produktserien CUTFOX gir fagkyndig, permanent behandling av ledere. Dette særdeles robuste kutteverktøyet sørger for et sponfritt og klemfritt resultat. Med profil- og skinnekuttere kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig.
Kutteverktøy, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...
Avbitertang for harde tråder (pianotråd) og myke tråder, VDE 1000 V AC / 1500 V DC-godkjent
Avbitertang, 130 mm, induktivt herdede skjær, VDE 1000 V AC / 1500 V DC godkjent
Multifunksjonssaks, mikrofortanning i skjæreområdet, egnet for kartong, aluminium, kevlarfibre og kunststoff, skjær utvendig med sikkert skille av klebebånd, tokomponentshåndtak med sklisikker myksone, ergonomisk formet, etterjusterbart skruledd, med beskyttelseshylse
Kabelkutter, presisjonskutter med makrotanning, for kobber og aluminium opptil 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
El-saks, høy skjærekapasitet på grunn av mikrotanning i skjæreområdet, egnet for kobber, aluminium, kevlarfibre og kunststoff, tokomponentshåndtak med mykt antiskliområde, ergonomisk formet, skruledd som kan etterjusteres
Kabelkutter, for lamellerte strømskinner/lamellbånd, også for kobber og aluminium opptil 50 mm2, VDE 1000 V AC / 1500 V DC godkjent
Kabelkutter, vinklet, for kobber og aluminium opptil 18 mm diameter (opptil 50 mm2)
Kabelkutter, med skrallefunksjon, for kobber og aluminium opptil 25 mm diameter (opptil 185 mm2)
Dine fordeler
- Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede skjær
- Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
- Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Skrallekabelkutter CUTFOX 35
Praktisk kutting
Kutteverktøy for praktisk kutting uten at arbeidet blir unødig krevende: For alle brukstilfeller har vi et optimalt kutteverktøy fra CUTFOX-produktserien.
Ledere og ledninger opptil 1400 mm² og diameter opptil 100 mm kan behandles tilnærmet klemfritt. Kutteverktøyets skrallemekanisme gjør bruk av krefter minimal selv ved store ledertverrsnitt opptil 100 mm diameter.
Også ekstremt harde materialer som pianotråder og fjærstål kuttes med samme, gode resultater med kutteverktøyet.
Profilkutteverktøy PPS BASIC
Millimeternøyaktig kutting
Med profil- og skinnekutteren skiller du kunststoff- eller metallprofiler spon- og gradfritt.
Ved profil- og skinnekuttere stiller du inn lengden helt nøyaktig med et anslag. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er permanent beskyttet mot slitasje. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.