Godkjennelse
Antall tilkoblinger
Tverrsnitt minimal (entrådet)
Farge
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
Merkestrøm
Merkespenning
Bredde
El.nr.: 1268016
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: oransje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på