Utstyrskobler i omgivelse til sone 1 for Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemforbindelser for 12 forgreininger med feltbuss-sluttutstyr.
Feltbussfordelere og segmentkoblere til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation
Med feltbussfordelerne (også kalt feltutstyrskoblere) til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kan du utvide feltbussen i felten etter ønske. For å nettorganisere feltutstyret med styresystemene, kobler den modulære DP-PA-kobleren PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.
Enhetskobler for Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser for åtte forgreininger med feltbuss-sluttenheter.
Utstyrskobler i omgivelse til sone 1 for Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemforbindelser for åtte forgreininger med feltbuss-sluttutstyr.
Utstyrskobler for Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemforbindelser for 12 forgreininger med feltbuss-sluttutstyr.
Utstyrskobler for Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemforbindelser for seks forgreininger med feltbuss-sluttutstyr.
Feltkoblingsboks spesialstål
PCI-master-tilkoblingsmodul, med potensialskille
Modulær PROFIBUS DP- på PROFIBUS PA-kobler
PROFIBUS DP/PA-segmentkoblere
Med DP/PA-kobleren forbinder du PROFIBUS DP-nettverk transparent med PROFIBUS PA-prosessnettverk.
- Opptil ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler for forbindelse med opptil fire forskjellige DP-/PA-nettverk
- Nettverksredundans med opptil ti moduler
- Integrert nettverksdiagnostikk via kommunikasjonstilkoblingsmodul
- Kraftig Embedded-nettserver for konfigurasjon og tilgang til nettverksdiagnostikk
- Transparent automatisk registrering av dataoverføringshastighet på opptil 12 mb/s.
- Utskiftning av anleggsmoduler under drift
- Administrasjon og konfigurasjon av PROFIBUS-feltutstyr via FDT/DTM
For hver konfigurasjon trenger du en hodestasjon for administrering samt en PROFIBUS DP-repeater og en PROFIBUS PA-modul som grensesnitt til PROFIBUS PA-nettverket. Med dette modulære konseptet kan spesifikke anvendelser konfigureres. For de fleste bruksområder er den forhåndskonfigurerte enheten FB-HSB-DP/PA egnet som basispakke.
Feltutstyrskoblere til sone 2
Flerkanals FOUNDATION Fieldbus- og PROFIBUS PA-koblere til sone 2
De flerkanals feltutstyrskoblerne til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus er konstruert for omgivelsestemperaturer fra -50 °C til +90 °C. De er meget kompakte, og for å spare ytterligere plass foretas tilkoblingen fra undersiden på én side. Dermed utnytter du plassen best mulig, og du oppnår optimal kanaltetthet i fordelerboksen.
Feltutstyrskoblerne er registrert i Fieldbus Foundation.
Feltbussbarriere til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus
Sone 1-feltbussbarriere til FOUNDATION Fieldbus og PROFIBUS PA
På grunn av Ex-sone 1-godkjennelsen betegnes de flerkanals feltutstyrskoblerne for PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus også som feltbussbarriere.
- Testet for omgivelsestemperaturer fra -40 °C til opptil +80 °C
- Lett og robust
- Enkel og plassbesparende installering grunnet tilkobling på én side fra undersiden
- Registrert gjennom Fieldbus Foundation
Intelligente koblinger minimerer kontaktprelling (Bouncing) og sørger dermed for høy signalkvalitet.
Feltbussfordelerboks
Feltbussfordelerbokser med systemgodkjennelse og forhåndsinstallerte feltutstyrskoblere
Vi har et sortiment med feltbussfordelerbokser som er spesielt godt egnet for bruk av feltutstyrskoblere. Grunnet godkjennelser etter ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2 kan de benyttes over hele verden uten betenkninger.
De premonterte boksene finnes i to varianter med og uten overspenningsbeskyttelse til hovedledningen. De forbinder hovedledning og feltutstyr.
- Bruksklare fordelerbokser i børstet rustfritt stål 316L
- Finnes med 10 eller 16 porter
- Rask og enkel montering med flerkanals sone 2-feltutstyrskoblere
- Minimalt plassbehov og lav vekt