Produktliste Ex-kabinett med dør

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koblingsboks - C PX A 200X200X168 - 0899331

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 200 mm x 200 mm x 171 mm, lukketype: Dør, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 8 mm firkantlås, Dørhengsel med 8 mm firkantlås

Koblingsboks - C PX A 200X300X168 - 0899332

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 300 mm x 200 mm x 171 mm, lukketype: Dør, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 8 mm firkantlås, Dørhengsel med 8 mm firkantlås

Koblingsboks - C PX A 405X305X202 - 0899333

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 305 mm x 405 mm x 202 mm, lukketype: Dør, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 8 mm firkantlås, Dørhengsel med 8 mm firkantlås

Koblingsboks - C PX A 605X405X252 - 0899334

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 405 mm x 605 mm x 252 mm, lukketype: Dør, leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 8 mm firkantlås, Dørhengsel med 8 mm firkantlås

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk