Produktliste Ex-kabinett med deksel

Filter

24 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Koblingsboks - E PX A 75X80X56 - 0899300

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 80 mm x 56 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X80X75 - 0899301

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 80 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X110X56 - 0899302

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 110 mm x 56 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X110X75 - 0899303

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 110 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X160X56 - 0899304

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 160 mm x 56 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X160X75 - 0899305

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 160 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X190X56 - 0899306

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 190 mm x 56 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X190X75 - 0899307

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 190 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X230X56 - 0899308

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 230 mm x 56 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - E PX A 75X230X75 - 0899309

Koblingsboks, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 75 mm x 230 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

24 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00