Produktliste Ex-kabinett oktagonalt

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koblingsboks - O PX A 81X81X75 - 0899327

Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 81 mm x 81 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - O PX A 121X121X75 - 0899328

Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 121 mm x 121 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - O PX A 161X161X93 - 0899329

Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 161 mm x 161 mm x 93 mm, lukketype: skrudd deksel

Koblingsboks - O PX A 200X200X125 - 0899330

Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 200 mm x 200 mm x 125 mm, lukketype: skrudd deksel

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk