Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektor, bøssing-bøssing
Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg
Antenner er sanne lynfangere. Benytt sterk overspenningsbeskyttelse med lav demping. Med våre ytelsessterke koaksiale avledere COAXTRAB er du på den sikre siden. Et egnet utvalg av lavkapasitive beskyttelseskoblinger gir lav demping og samtidig stor båndbredde. En god impedanstilpasning forhindrer at overspenningsbeskyttelsen forvrenger nyttesignalet.
BNC-forbinder, 2-polet, toetasjes, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemotstand 75 Ω
Adapterplugg med utskiftbar overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektor bøssing-bøssing
Vinkellask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.
Adapterplugg med utskiftbar overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektor stikker-bøssing
Tomhus, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, toetasjes
BNC-forbinder, to etasjer, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemotstand: 50 ohm
Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektorer bøssing-bøssing
Lask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.
Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektor plugg-bøssing
Dine fordeler
- Meget ytelsessterke komponenter gir god støtstrømavledning
- Ingen forvrengning av nyttesignaler, heller ikke ved høye overføringsfrekvenser
- En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige anvendelser og signaler
- Allsidig bruk fordi det finnes byggformer og tilkoblingsteknikk for alle applikasjoner
COAXTRAB - overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg
COAXTRAB – overspenningsbeskyttelse for koaksialledninger
Avhengig av type bruk har produktserien COAXTRAB velegnet overspenningsbeskyttelse for tilhørende tilkoblingsteknikk. For sende- og mottaksanlegg med N-Connector eller 7/16-forbindelser i mobilradioomgivelser eller for underholdningselektronikk med TV/SAT-tilkoblinger og BNC-forbindelser finnes det egnet overspenningsbeskyttelsesutstyr. På grunn av særdeles lave dempingsverdier gir beskyttelsesutstyret feilfri signaloverføring.
Eksponerte sende- og mottaksanlegg utsettes ofte for atmosfæriske forstyrrelser.
Bruksområder koaksialt beskyttelsesutstyr
Sende- og mottaksanlegg er spesielt utsatt for overspenning. Antenneledninger på tvers av bygninger er ofte meget lange, og både de og selve antennene er dermed direkte utsatt for utladninger i atmosfæren. Via disse ledningsveiene kan overspenning overføres frem til de ømfintlige grensesnittene i anleggene, og påvirke eller til og med avbryte overføringen.
De høye frekvensene ved radiosignaloverføringen krever beskyttelsesutstyr med lav egenkapasitet, lav innføyingsdemping og god impedanstilpasning. Likevel kreves det en god, beskyttende effekt med høy avledningskapasitet. Derfor er egnede beskyttelsesenheter utstyrt med ytelsessterke gassavledere eller med Lambda/4-teknologi.