Sikkerhetsrelé for hastighets- eller stillstandsovervåking opptil SIL 3, kategori 4, PL e, egnet for tilkobling av to nærbrytere, pluggbar push-in-klemme, bredde: 17,5 mm
Turtalls- og stillstandsovervåkere
For høye hastigheter medfører farer for mennesker og maskiner. De kompakte turtalls- og stillstandsovervåkerne PSRmotion overvåker dreiende komponenter og kobler pålitelig ut i nødstilfeller. Koblingsenhetene er kompatible med alle vanlige sensortyper og er meget raske å konfigurere og settes i drift via bryter på produktet eller via et program.
Sikkerhetsreleer for hastighets- eller stillstandsovervåking opptil SIL 3, kategori 4, PL e, egnet for tilkobling av to nærbrytere, pluggbar skrumodul, bredde: 17,5 mm
Sikkerhetsreleer for stillstandsovervåking uten sensor ved 3- og 1-fasede motorer opptil SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanals evaluering av restspenning i veksel-, trefase- og likestrømsmotorer, pluggbar skrumodul, bredde: 12,5 mm
Multifunksjonell minnemodul for INTERFACE-systemet. Konfigurasjonen lagres og kopieres på en enkel måte.
Sikkerhetsreleer for stillstandsovervåking uten sensor ved 3- og 1-fasede motorer opptil SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-kanals evaluering av restspenning i veksel-, trefase- og likestrømsmotorer, pluggbar push-in-klemme, bredde: 12,5 mm
2-kanals turtalls- og stillstandsovervåker opptil SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sikre releutganger, egnet for tilkobling av HTL, TTL eller sin/cos-encodere samt nærbrytere, pluggbar skrumodul, bredde 22,5 mm
Kabeladapter til PSR-turtallsovervåker (PSR-RSM4 og PSR-MM30), 9/8-polet, kabellengde 2,5 m, til kontroller Lenze
Kabeladapter til PSR-turtallsovervåker (PSR-RSM4 og PSR-MM30), 15/8-polet, kabellengde 2,5 m, til kontroller Siemens
Kabeladapter til PSR-turtallsovervåker (PSR-RSM4 og PSR-MM30), 15/8-polet, kabellengde 2,5 m, til kontroller Parker Drives
Sikkerhetsreleer for overvåking av turtall og turtallsområde opptil SIL 3, Cat. 4, PL e uten bruk av sensor, 2-kanals evaluering av dreiefeltet til vekselstrøms- og trefasemotorer, pluggbar push-in-rekkeklemme, bredde: 12,5 mm
Nye produkter
Turtalls- og stillstandsovervåkere
Sikker overvåking av bevegelser
Den sikre turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM20 er et sikkerhetsrelé for overvåking av bevegelser. PSR-MM20 detekterer overhastighet eller stillstand av roterende deler i systemer og maskiner.
Viktigste egenskaper
- Tilkobling av to PNP-nærhetsbrytere med 3 tråder
- Overvåking av parametriserbare turtallsterskler
- Fleksibel frekvensinnstilling opp til 31,5 Hz (i trinn på 0,5 Hz) eller opp til 315 Hz (i trinn på 5 Hz)
- Analog utgang (0-10 V) for overvåking av turtallsverdier
- 17,5 mm byggbredde
Dine fordeler
- Sikker bevegelsesovervåking opp til Cat. 4/PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og opp til SIL 3 i henhold til EN IEC 62061
- Enkel, programvarefri konfigurasjon direkte på enheten
- Kompatibel med PNP-nærhetsbrytere med 3 tråder og Push-pull-nærhetsbrytere fra Pulsotronic, for spesielt enkel oppfyllelse av kravene til sensorsignaler
Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion
Kompakt overvåking av bevegelser uten ytterligere sensorsystem
Den sensorløse turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter slik mot farlige bevegelser. Med utgangspunkt i dreiefeltmåling av drivenheten aktiveres de integrerte sikkerhetsfunksjonene STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) samt SSR (Safe Speed Range) pålitelig opptil SIL 3 eller PLe.
Med stillstandsovervåkeren PSR-MM25 overvåkes maskinstillstanden uten ekstra sensorsystem, og f. eks. en låseanordning kan styres. For gjenkjenning av stillstand evalueres spenningen som induseres i en motorvikling.
- Byggbredde 12,5 mm
- Sikker overvåking av bevegelser opptil SIL 3/PL e
- Tvangsstyrte releutganger
Turtalls- og stillstandsovervåkere for sikker overvåking av bevegelser
Turtalls- og stillstandsovervåking i en og samme enhet
Med den kombinerte turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 kan du, i tillegg til stillstand, overvåke opptil tre forskjellige driftsmodi. Den pålitelige målemetoden gjør at PSR-MM30 sørger for høy anleggstilgjengelighet.
- Byggbredde 22,5 mm
- Kompatibel med moderne Safety-encodere opptil SIL 3
- Registrering av bevegelser vie encodere eller nærbrytere
- Tvangsstyrte releutganger, parametriserbare signalutganger
- Live monitoring med programmet PSRmotion
- Oppstart via USB-tilkobling
- Kompatibel med sikkerhetsbryter PSRswitch takket være integrert overvåking av beskyttelsesdør
- Opptil PL e og SIL 3
Program PSRmotion for turtalls- og stillstandsovervåker
Live monitoring via programmet PSRmotion
Med programmet PSRmotion settes våre turtalls- og stillstandsovervåkere helt enkelt i drift, parametriseres og overvåkes.
I live-målemodus kan du visualisere maskinens bevegelsesforløp.
Det Windows-baserte programmet kan lastes ned gratis. Programmet tilpasses deretter via et USB-grensesnitt.