OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatyr-Solid-State-relé
2966621
El-nr.: 4305010

Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngangs-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vibrasjons- og støtsikkerhet
RT III-tett (kan rengjøres)
Slitasjefri og med lang levetid
Kan loddes på kretskort
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Koblingseffekt opptil 24 V DC / 5 A