DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
-
Solid-State-reléklemme
2964254
Inngangs-solid-state-relemodul, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, med skilleplugg i utgangen, modulbredde 6,2 mm
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Huset er åpent på den ene siden. Passende deksel er D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Merknad for bruk | Bruk av lasker EB 80-DIK... i DEK-klemmene: På grunn av potensiell (lav) utvidelse av DEK-huset som følge av fuktighetsopptak fra omgivelsesluften samt ugunstig toleranseklaring mellom et høyere antall DEK-klemmer og EB 80-DIK...-lasken, anbefales det, ved bruk av lasker EB 80-DIK..., å skille disse etter ca. ti til tolv DEK-klemmer og på dette stedet sette inn en trådlask til henholdsvis neste DEK-klemme. |
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | DEK |
Anvendelse | Inngangsfunksjon |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 23.07.2025 |
Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (Inngang/utgang) |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,9 ... 1,1 |
Inngangsspenningsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 6,5 mA |
Typisk innkoblingstid | 40 µs (Forsinkelse) |
Typisk utkoblingstid | 40 µs (Forsinkelse) |
Statusindikator | LED (gul) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Brolikeretter |
Overføringsfrekvens | 30 Hz |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Utgangsspenningsområde | 3 V DC ... 48 V DC |
Varig grensestrøm | 100 mA |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 0,9 V |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 56 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2964254 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD61 |
Produktnøkkel | DK61A1 |
GTIN | 4017918100803 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 21,06 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,06 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 484ade24-b6b5-4d76-a9df-5c181fbc370e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
EB 2- DIK RD - Innleggslask 2716693
-
EB 3- DIK RD - Innleggslask 2716745
-
EB 4- DIK RD - Innleggslask 2716758
-
EB 5- DIK RD - Innleggslask 2716761
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 80- DIK RD - Innleggslask 2715953
-
EB 5- DIK BU - Innleggslask 2716677
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Gruppeskilleplate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme 2715979
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo