Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - Solid-State-reléklemme
2941361

Effekt-solid-state-relemodul, inngang 5 V DC, utgang 3-30 V DC / 3 A, modulbredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatorvariant tilgjengelig
Innleggslasker EB-DIK
Merking og montering med rekkeklemmekomfort
Slitasjefri kobling opptil 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrert utgangsbeskyttelseskobling
Statusindikator
Integrert inngangskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Galvanisk skille mellom inngang og utgang opptil 2,5 kVeff