Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Tilleggsmodulen gir systemet ytterligere signalutganger.
PSR-M-E2-DO16-SC
-
Tilleggsmodul
1105134
Tilleggsmodul med 16 signalutganger, TBUS-grensesnitt, pluggbar skruklemme, TBUS-forbinder følger med
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm