Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. PSRmodular Gateways brukes til å koble en PSR-M-basismodul til en overordnet kontroller. Denne Gateway er konstruert for bruk med Modbus TCP.
PSR-M-GW-MODTCP-PI
-
Datagrensesnitt
1105127
Gateway for tilknytning av en PSR-M-basismodul til en overordnet kontroller, Modbus TCP, TBUS-grensesnitt, pluggbar push-in-klemme, TBUS-forbinder følger med
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology