Koblingsbokser og kabinetter

Koblingsbokser og kabinetter

Individuell montering av utstyr

CLIPSAFE gir deg en helt individuell løsning til automatikkskapet ditt – ukomplisert og fra en og samme produsent.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

  • Polyesterhus
    Polyesterhus

    Bli kjent med vårt store og komplette sortiment med CLIPSAFE-polyesterhus.

  • Kabelnipler
    Kabelnipler

    Pålitelige nipler tetter ledninger mot støv og vann.

Søk i Koblingsbokser og kabinetter

Vis alle produktene i denne kategorien

Med CLIPSAFE får du hos Phoenix Contact et nyskapende produktsortiment av høy kvalitet med kabinetter, behandlede kabinetter og koblingsbokser i spesialstål og polyester. Med respektive godkjennelser kan CLIPSAFE benyttes på Ex-området.

Hussortimentet imponerer med stort mangfold og allsidighet, nøyaktig designet for bruk i nettopp din applikasjon.

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål og polyester som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Ferdig utstyrte koblings- og klemmebokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Individuell montering av utstyr med samtlige produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact
  • Individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

Send forespørsel om koblingsbokser

Vi monterer utstyr i tilkoblingsboksen din helt etter dine spesifikasjoner, eller konfigurerer den for individuell bruk og i henhold til kravene dine.
Benytt kontaktskjemaet når du sender oss din henvendelse om en individuell koblingsboks, se respektive kategorier. Her kan du helt enkelt beskrive behovene dine, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av disse.

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

 
En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Kabinett

Velg et passende hus fra det store produktsortimentet. Individuelle mål og overflatebehandinger er mulig på forespørsel. Tilhørende komponentgodkjennelse i henhold til ATEX og IECEx følger med leveransen for bruk på Ex-området.

Kabinett behandlet i henhold til kundespesifikasjoner

I henhold til spesifikasjoner fra deg, tilpasser vi produktene med gjenger, hull og firkantåpninger. Ex-standarder i henhold til ATEX og IECEx hensyntas. Tilhørende komponentgodkjennelse følger med leveransen.

Koblingsbokser utstyrt etter kundespesifikasjoner

På forespørsel leveres CLIPSAFE-kabinettene ferdig utstyrt med koblingslister og kabelnipler. For bruk i potensielt eksplosive områder leveres koblingshusene med tilhørende godkjennelse i henhold til ATEX og IECEx.

Ex-spesialstålkabinett

CLIPSAFE-Ex-sortiment med spesialstålhus  

CLIPSAFE-Ex-sortiment med spesialstålhus

Våre kabinetter i spesialstål for Ex-anvendelser, om ønsket med individuell behandling, har følgende egenskaper:

  • Nyskapende produktsortiment med 140 kabinetter av høy kvalitet i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser i henhold til ATEX og IECEx
  • Spesialstålhus i AISI 316L/1.4404 og AISI 304/1.4301 for pålitelig bruk ved ekstreme forhold
  • Individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente styrings- og grensesnittkomponenter
     

Ex-polyesterkabinett

CLIPSAFE-Ex-sortiment med polyesterhus  

CLIPSAFE-Ex-sortiment med polyesterhus

Våre kabinetter i polyester for Ex-anvendelser, om ønsket med individuell behandling, har følgende egenskaper:

  • 35 robuste Ex-standardhus i fire byggformer som utgangspunkt for individuelle Ex-koblingsbokser i henhold til ATEX og IECEx
  • Individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente styrings- og grensesnittkomponenter
     

Polyesterkabinett

CLIPSAFE-sortiment med polyesterhus  

CLIPSAFE-sortiment med polyesterhus

Våre kabinetter i polyester, om ønsket med individuell behandling, har følgende egenskaper:

  • 46 robuste standardhus i tre byggformer som utgangspunkt for individuelle klemme- og koblingsbokser
  • Individuell montering av utstyr med samtlige produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact

Kabelnipler

Kabelnipler for alle typer bruk  

Kabelnipler for alle typer bruk

Kabelnipler fra Phoenix Contact er pålitelige og sikre. Du kan velge mellom standard kabelnipler i kunststoff og metall.

Nipler finnes også i EMC-sikker utførelse og for Ex-området. Ved ekstreme belastninger kan du velge utførelser med knekkbeskyttelses- og strekkavlastningsbøyler.

PROJECT complete - Hele veien fra prosjektering til ferdig applikasjon.

Prosjektering av koblingslister med PROJECT complete  

Prosjektering av koblingslister med PROJECT complete

PROJECT complete forener vårt velprøvde planleggingsprogram for prosjektering av koblingslister med et ytelsessterkt merkeverktøy.

Den direkte datautvekslingen med alle vanlige CAE-programmer samt utarbeiding av komplett prosjektdokumentasjon gjør dette prosjekteringsprogrammet helt enestående.

PROJECT complete styrer alle merkesystemer fra Phoenix Contact kompatibelt og gir sømløs dataflyt fra planlegging og helt til komplett merket koblingslist.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00