지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

기계 가용성: 많은 비용 손실을 초래하는 다운타임 방지

  • 기계의 작동 중단은 기업과 고객에게 엄청난 비용 손실을 초래합니다.
  • 다운타임으로 인한 생산 손실과 막대한 비용을 방지하기 위해서는 기계 가용성이 가장 중요합니다.
  • 안정적인 컴포넌트와 기계의 높은 가용성이 필수적입니다.

전면에 신호 라이트가 있는 기계
기계 가용성에 대한 그래픽
머신 빌딩의 컨트롤 캐비닛에서 배선 중인 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터

컨트롤 캐비닛에서 부하 전환

전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. COMPLETE line은 애플리케이션을 위한 혁신적이고 인텔리전트한 제품을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에서 기계 상태를 검사하는 서비스 기술자

컨트롤 캐비닛에서의 공급 및 보호

신뢰할 수 있는 안정적인 파워 서플라이는 머신과 시스템의 손상을 방지합니다. COMPLETE line은 안전하고 일관된 에너지 인프라의 모든 기능을 포괄하는 광범위한 제품을 제공합니다.

머신 빌딩에서의 분산된 전원 공급

필드에서의 안정적인 공급 및 보호

머신 빌딩에서 자주 발생하는 문제는 필드에 설치된 분산된 부하에 안정적으로 공급하는 것입니다. 예를 들어, 제어 부품, 밸브 단자, 센서 또는 분산된 컨트롤 캐비닛이 여기에 포함될 수 있습니다. COMPLETE line은 이 작업을 위한 IP67 보호 수준의 범용 솔루션을 제공합니다.