커넥터 세트

EVO 커넥터 세트

빠른 스타트업

개별 요구 사항에 부합하도록 조립된 고내구성 커넥터: 간단히 연결하면 모든 작업이 끝납니다.

개별 컴포넌트 외에도 피닉스컨택트는 턴키 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 베이스와 해당 접점 인서트 외에도 피닉스컨택트의 케이블 글랜드 중 하나로 구성됩니다.

이점

  • 전체 커넥터에 대한 단일 주문 번호를 사용한 편리한 주문
  • 사전 선택된 인증된 컴포넌트를 통해 애플리케이션 안전성 제공
  • 개별 요구 사항을 위한 맞춤형 케이블링
  • 플러그 앤 플레이: 사전 조립된 케이블 솔루션을 사용한 빠른 마운팅 및 스타트업
  • 맞춤형 커넥터 세트로 인한 사용한 보관 공간 절약

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

고내구성 플러그-인 커넥터