지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

HC-B-G-MULTI01-PLBK - 케이블 글랜드
1345613

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 케이블 직경 6 x 6 mm ... 10 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연한 케이블 아웃렛 방향, 측면 또는 직선
하나의 하우징에 직경이 다른 여러 케이블 도입
손쉬운 조작 및 조립