DNV
승인 ID: TAE000037SCSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 5 A | - 22 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 5 A | - 22 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 8, 소켓, 크림프 연결, 48 V, 5 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 외부 케이블 직경:5 mm ... 7 mm, 애플리케이션: 데이터, 크림프 접점 없음
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 5 A | - 22 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 5 A | - 22 | ||