NBC-94B/... - 데이터 케이블
1408535

미터 단위, 데이터 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 8-배선 (4x2xAWG26/7, SF/UTP), 색상 단일 배선: 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색, 케이블 길이: 자유 삽입(110.0 ... 500 m), 최대 2개의 부품에서 케이블 드럼에 제공됨(세부 사항: 기술 데이터 참조)

제품의 세부 정보