HC-M-USB-AD-PC-M
-
접점 삽입 모듈
1353664
접점 인서트 모듈, 패치 케이블용 어댑터, 매칭되는 패치 케이블은 액세서리 목록에서 찾을 수 있습니다
제품의 세부 정보
| 일반 | 액세서리 목록의 패치 케이블을 사용하십시오. 몰딩의 클램핑 범위: 7.5 mm ... 8.5 mm |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | 모듈은 큰 치수의 하우징에만 설치할 수 있습니다 |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-USB |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 핀 수 | 9 |
| 연결 프로파일 | USB-A |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 스트레인 릴리프 클립의 클램핑 범위 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 폭 | 33.7 mm |
| 높이 | 38.4 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 스트레인 릴리프 클립의 클램핑 범위 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 정격전압(III/3) | 20 V |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 정격전류 | 5 A |
| 전송 특성 (카테고리) | USB 3.2 Gen 1 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C () |
| 항목 번호 | 1353664 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151952501 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.126 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
HC-CBU-MOD - 키 연결 부품 1636130
-
HC-CST-MOD - 키 연결 부품 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB 케이블 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB 케이블 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB 케이블 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB 케이블 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB 케이블 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB 케이블 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB 케이블 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB 케이블 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB 케이블 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB 케이블 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB 케이블 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB 케이블 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB 케이블 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - 접점 삽입 모듈 1353677