UL 승인됨
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 6, 전원 접점: 6, 제어 접점: 0, 핀, 크림프 연결, 500 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 4 mm2, 애플리케이션: 전원
| 일반 | HEAVYCON 하우징 타입 B6 - B48용, HC-M-B...MF-... 모듈 캐리어 프레임 필요, CK1,6-ED... 크림프 접점,크림프 접점은 기본적으로 제공되지 않음. |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-06 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 6 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 6 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 전원 접점 수 | 6 |
| 제어 접점 수 | 0 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7.5 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 34 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 52 mm |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 정격 전압(III/2) 접점 | 830 V |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 서비스 수명 테스트 그룹 | |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-2:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-9-1:2010-03 | |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 의도된 사용에 영향을 줄 수 있는 손상이 없어야 합니다. |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 7.3 kV |
| 전원 주파수 내전압 | 3.31 kV |
| 싸이클 수 | 500 |
| 온도 상승 | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 요구 사항 | 지정된 상한 온도를 초과해서는 안 됩니다. |
| 상한 온도 | 125 °C |
| 기후 테스트 그룹 | |
| 사양 | IEC 61984:2008-10 |
| IEC 60512-11-10:2002-02 | |
| IEC 60512-11-9:2002-02 | |
| IEC 60512-11-7:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 7.3 kV |
| 전원 주파수 내전압 | 3.31 kV |
| 저온 스트레스 | -40 °C/2 h |
| 열 스트레스 | 125 °C/168 h |
| 부식성 스트레스 | 0,2 dm3 SO2/40 °C 3 °C/24 h/2 사이클 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 접점 장애 요건 | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 가속화 | 30g |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 진동, 광대역 노이즈 | |
| 사양 | IEC 61373:2010-05 |
| 접점 장애 요건 | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 접점 저항은 기준값의 50% 또는 5 mΩ 중 더 큰 값을 초과하여 증가해서는 안 됩니다. 더 큰 값이 적용됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 의도된 사용에 영향을 줄 수 있는 손상이 없어야 합니다. |
| 테스트 기간 | 축당 5시간 |
| 최저 주파수 | 5 Hz |
| 최고 주파수 | 150 Hz |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 카테고리 | 1 |
| 등급 | B |
| 표준/규정 | PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 추가 텍스트 | 지정된 값은 표준 검사 순서 내에서 동일한 검사가 반복될 때마다 모두 적용됩니다. |
| 치수 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 요구 사항 | 모든 개별 부품은 현재 개정 상태에 대해 승인을 받았습니다. |
| 마킹 내구성 | |
| 사양 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 요구 사항 | 시험 후에도 표기는 식별 가능해야 합니다. |
| 극성 및 코딩 | |
| 사양 | IEC 61984:2008-10 |
| 요구 사항 | 정상적인 기능을 저해할 만한 손상은 없습니다. 커넥터는 올바른 위치와 조합에서만 결합될 수 있어야 합니다. 설계는 오접속을 방지해야 합니다. 극성은 잘못된 전기적 접촉을 방지합니다. |
| 테스트 세기 | 140 N |
| 인서트 내 접점 유지력 | |
| 사양 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 요구 사항 | 기능에 영향을 미칠 수 있는 축방향 오프셋이 발생해서는 안 됩니다. |
| 전기 충격으로부터 보호 | |
| 사양 | IEC 61984:2008-10 |
| 요구 사항 | 비캡슐형 커넥터: 작동 부품에 접촉할 수 없어야 합니다. 캡슐형 커넥터: 작동 부품과 시험 핑거 사이에는 규정된 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)가 유지되어야 합니다. |
| 테스트 세기 | 20 N |
| 항목 번호 | 1414366 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626025094 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.196 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.055 kg CO2e |