CK4,0-ED-2,50ST AG
-
크림프 접점
1663242
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금