하우징

HEAVYCON 하우징

가장 혹독한 조건용

이 하우징은 견고하며 먼지, 물, 진동 및 높은 기계적 부하에 대한 내성이 있습니다.

돌아가기 고내구성 커넥터

카테고리

  • STANDARD 하우징
    HEAVYCON STANDARD 고내구성 커넥터

    빠르고 안정적인 잠금 래치가 있는 HEAVYCON STANDARD 시리즈의 고내구성 커넥터는 다양한 산업 분야에 적합합니다.

  • EVO 하우징
    EVO 하우징

    피닉스컨택트의 혁신적인 고내구성 커넥터 제품군을 사용해 비용을 절감하십시오.

  • ADVANCE 하우징
    HEAVYCON ADVANCE 고내구성 커넥터

    HEAVYCON ADVANCE 고내구성 커넥터는 매우 거친 환경에 적합하도록 마운팅 패널에 직접 밀봉됩니다.

  • HPR 하우징 제품 목록
    철도 산업용 하우징

    철도 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하는 스크류 장금 기능이 있는 견고한 HPR 금속 하우징입니다.

검색 위치 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

커넥터를 가혹하고 파괴적인 조건에서 사용하는 경우 높은 보호 수준이 적용된 안정적인 하우징이 필요합니다. 3개의 시리즈 타입으로 제공되는 결합 가능한 견고한 HEAVYCON 하우징을 사용해 요구 사항에 맞는 올바른 플러그-인 연결을 만드십시오.

이점

  • 포괄적 제품군: 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 하우징 잠금 타입
  • 높은 수준의 안전성: 내성이 뛰어난 소재 및 높은 보호 등급
  • 전자기 간섭 방지: 전도성 표면 및 씰이 적용된 EMC용 금속 하우징

잠금 래치가 있는 HEAVYCON STANDARD 하우징

HEAVYCON STANDARD 하우징  

HEAVYCON STANDARD 하우징

HEAVYCON STANDARD 하우징은 다양한 케이블 아웃렛 방향 및 잠금 메커니즘이 있는 견고한 하우징입니다. 요구 사항에 따라 슬리브 하우징을 패널 마운팅 베이스, 표면 마운팅 하우징 또는 커플링 하우징과 결합할 수 있습니다.

  • 뛰어난 내부식성: IP66/IP67 보호의 요구 사항을 충족하는 하우징
  • 유연한 단일 또는 이중 잠금 래치

컴팩트 D7 크기의 HEAVYCON 하우징의 경우 케이블 글랜드가 이식된 내부식성 금속 하우징과 플라스틱 하우징 중에 선택할 수 있습니다.

 

잠금 래치가 있는 HEAVYCON EVO 하우징

HEAVYCON EVO 하우징  

HEAVYCON EVO 하우징

HEAVYCON EVO 산업용 커넥터는 견고한 플러그 앤 플레이 솔루션이 요구되는 다양한 적용 영역에서 사용할 수 있는 혁신적이고 경제적인 솔루션입니다. 베요넷 잠금 장치가 있는 스위블(swivel) 케이블 글랜드로 인해 매입보관비용을 70%까지 줄일 수 있습니다.

  • 손쉬운 조작: 설치 위치에서 케이블 아웃렛 방향을 직접 선택 가능
  • 부품 수 감소로 인한 보관 비용 절감: 8개의 기존 슬리브 하우징을 대체하는 하우징
  • 안전하고 안정적인 사용: 최대 IK09의 충격 방지 기능을 제공하고 IP66 보호(플라스틱) 및 IP66/IP67 보호(금속)에 대한 요구 사항을 충족하는 하우징
  • 자유로운 컴포넌트 선택: 시판 중인 모든 표준 알루미늄 하우징에 사용할 수 있는 HEAVYCON EVO

 

스크류 잠금 장치가 있는 HEAVYCON ADVANCE 하우징

HEAVYCON ADVANCE 하우징  

HEAVYCON ADVANCE 하우징

산업 환경에서의 케이블링은 센티미터 단위까지 정확해야 합니다. 또한 플러그-인 연결은 혹독한 환경 조건에 많이 노출됩니다. 피닉스컨택트는 이러한 극한 조건에 사용할 수 있는 솔루션인 HEAVYCON ADVANCE 커넥터를 제공합니다.

  • 비용 및 공간 절약: 지지 베이스 부품 대신에 패널 마운팅 플랜지 사용
  • 가장 혹독한 요구 사항에 적합: IP66/IP67 보호(플라스틱) 및 IP66/IP68/IP69K 보호(금속)에 대한 요구 사항을 충족하는 하우징

 

철도 애플리케이션용 HEAVYCON HPR 하우징

철도 애플리케이션용 하우징  

철도 애플리케이션용 HPR 하우징

HEAVYCON HPR은 교통 및 운송 기술에 사용하도록 되어 있습니다. 슬리브 하우징, 패널 마운팅 베이스 및 표면 마운팅 하우징은 철도 차량의 신호 및 전원 회로에서 안전한 전송을 제공하기 위해 정립된 표준을 준수합니다.

  • 보호 수준: IP68/IP69K
  • 전자기 간섭에 대비한 포괄적인 보호
  • 크기: B6 - B24 / D7
  • 견고한 스크류 잠금
  • IEC 61373 / EN 50155에 따른 내진동 및 내충격

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터

서비스


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren