DIN 레일 마운팅 프레임

DIN 레일 마운팅 프레임

DIN 레일에 직접 설치

DIN 레일 마운팅 프레임을 사용하면 사전 조립된 접점 인서트를 DIN 레일에 안전하게 설치할 수 있습니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

검색 위치 DIN 레일 마운팅 프레임

이 카테고리의 전 상품 보기

DIN 레일 마운팅 프레임을 사용해 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에서 공간 절약형 연결을 구현하십시오. 케이블이 컨트롤 캐비닛 측면으로 연결되는지 아니면 아래쪽으로 연결되는지에 상관없이 간단한 마운팅 프레임을 사용해 일반 마운팅 및 슬리브 하우징을 대체할 수 있습니다.

이점

  • DIN 레일에 직접 연결을 통해 마샬링 레벨 절약
  • 견고한 산업용 플라스틱 및 다이 캐스트 알루미늄을 사용한 높은 수준의 안정성
  • 개방형 베이스 프레임을 사용한 사전 조립된 HEAVYCON 접점 인서트의 손쉬운 마운팅
  • 지지 부품을 사용한 편리한 케이블 라우팅
  • 다양한 용도 – HEAVYCON 하우징과 호환

빠르고 쉽고 안정적인 마운팅

플라스틱 및 금속 DIN 레일 마운팅 프레임  

플라스틱 및 금속 DIN 레일 마운팅 프레임

머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에서는 다양한 데이터, 신호 및 전원 케이블을 컨트롤 캐비닛에 신속하고 경제적으로 연결해야 합니다.

솔루션: 테스트를 거친 사전 조립된 시스템을 DIN 레일에 직접 마운트합니다. 이를 통해 전체 마샬링 레벨을 없앨 수 있습니다.

피닉스컨택트의 HC-CIF DIN 레일 마운팅 프레임은 사전 조립된 접점 인서트와 HEAVYCON 슬리브 하우징을 모두 수용합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166